Products & Solutions
DIN 41612 커넥터
DIN 커넥터는 회로 기판과 백본을 연결하기 위해 테스트를 거친 클래식한 제품으로 수백만 회의 검증을 거쳤습니다. HARTING 고객은 제품의 견고성 및 지속적인 개선 및 최적화에 상당히 만족하고 있습니다.
DIN 커넥터
DIN 41612 전원 커넥터
6 A 내지 15 A 전류 지원: DIN Power
5.08 mm 피치인 DIN 41612 전원 커넥터는 특히 견고한 플러그 연결장치 또는 6 A 내지 15 A의 대전류가 필요한 애플리케이션에서 권장됩니다. 풀 메탈 버전을 포함한 당사의 폭넓은 쉘 하우징 및 부속품과 이러한 IEC 606032 규격으로 표준화된 커넥터와 관련된 요건을 지원함으로써, 필수 내구성을 보장할 뿐 아니라, 케이블에서 랙으로 이어지는 연속 차폐 기능을 확보합니다. HARTING DIN 전원 커넥터는 또한 이들 커넥터의 정련된 접점 표면 덕분에 낮은 접촉 저항을 제공합니다.
전원 커넥터에 적합한 DIN 41612 타입
DIN 41612 Signal 커넥터
고밀도 접점 및 견고함: DIN Signal
DIN IEC 606032 규격에 따라 표준화된 2.54 mm 피치의 수형 및 암형 시그널 커넥터는 하나의 커넥터에 최대 96개 접점을 갖춘 고밀도 접점 뿐 아니라 필요한 견고함을 보장합니다. 다수의 연결 옵션 (PCB와 PCB, 메자닌 또는 케이블과 PCB), 접점 당 최고 2 A, 뛰어난 전송 품질, 및 최소의 접촉 저항: 이들 기능으로 인해 DIN Signal이 까다로운 애플리케이션을 위한 권장 플러그가 될 수 있습니다. 이들 커넥터는 기계설비 구축, 자동화 기술 및 철도 애플리케이션 등의 분야에 적합한 신뢰할 수 있는 솔루션임을 입증해 왔습니다.
시그널 커넥터에 적합한 DIN 41612 타입
har-bus®64
har-bus®64 - 장점
HARTING은 160개의 접점이 있는, 구버전에 대해 호환이 가능한 신형 커넥터가 개발됨에 따라 VME 구조를 64 bit 및 데이터 속도 160 Mbyte/s (VME 64x)로 확장하는 데 핵심적인 역할을 했습니다.
- I/O 장치 또는 이후 기능성을 위한 커넥터 추가 접점
- 향상된 신호/접지 구성: 이로써 최대 320 MBytes/s (VME bus), 1.25 Gb/s (Gigabit Ethernet) 또는 3.125 Gb/s (시리얼, 포인트 간 연결)의 신호 전송 속도 보장
- 통전 상태에서 삽입가능 (예를 들어, 설비 작동 중 카드 삽입 가능)
- IEC 610764-113 규격에 따른 표준화
- 최대 160 개의 접점
- 데이지 체인 자동 연결용 스위치 커넥터
구버전 호환 가능성
har-bus® 64 암형 커넥터의 설계를 통해 5열 및 3열 표준형 수형 커넥터가 연결될 수 있습니다. 또한, 5열 수형 커넥터는 3열 암형 커넥터에 플러그 연결될 수 있습니다.
구버전 호환 가능한 이 유형의 장치를 사용하면 사용자는 기술적으로 덜 까다로운 슬롯에 기존의 도터 카드를 사용하며 동시에, 보다 나은 성능 등급으로 점진적으로 진입할 수 있습니다.