PCB 터미네이션 테크놀로지

HARTING PCB 커넥터는 기존의 터미네이션 기법을 사용하여 연결될 수 있습니다. 최적의 PCB 터미네이션 테크놀로지는 케이블 유형, 케이블 단면적, 접점 개수 및 접점 유형 등의 기준을 바탕으로 선택됩니다. 당사가 제안하는 다양한 터미네이션 옵션을 검색하십시오.

THT 솔더링 터미네이션

수십 년 동안 검증을 거친 기존의 납땜 기술은 최고 수준의 기계적 안정성 및 공정 안전성을 보장합니다. 커넥터의 땜납 핀은 도금 관통 PCB 홀에 삽입됩니다. 이후, 해당 핀은 동시에 자동으로 기타 컴포넌트에 웨이브 솔더링될 수 있습니다.

 

THR 솔더링 터미네이션

THR (Through Hole Reflow) 솔더링 테크놀로지를 적용함으로써, 해당 커넥터는 - 기존 컴포넌트 어셈블리와 유사하게 - 도금 관통 PCB 홀(through-plated PCB hole)에 삽입됩니다. 이 작업은 Pick&Place 배치 기계로 자동 실행될 수 있습니다. 이후, 이 THR 컴포넌트는 일반 리플로우 솔더링(reflow soldering) 공정의 일부로 표면에 배치된 컴포넌트와 함께 납땜할 수 있습니다. 이 터미네이션 기법은 뛰어난 기계적 내구성을 특징으로 하며, 리플로우 솔더링 공정(예: 고온 플라스틱 사용)에 적합하도록 특별히 조정된 설계에 의해 가능합니다.

 

압입(Press-in) 테크놀로지

이 무납땜 연결 기술은 도금 관통 PCB 홀(through-plated PCB hole)에 핀을 관통하는 장착 공법에 기반한 것입니다. PCB 홀의 허용 오차는 탄성적으로 변형 가능한 최신식 압입(press-in) 존을 사용하여 보상할 수 있습니다. 이로써, 낮은 삽입력과 높은 고정력에 대한 요건뿐만 아니라 높은 전기 및 기계적 요건을 충족할 수 있습니다. 압입(Press-in) 테크놀로지는 특히 백플레인 버스 시스템용 선별적 금도금 핀에 적합한 무한 연속 공정 방법입니다.

 

와이어 랩 터미네이션

와이어-랩 연결은 각진 단자 핀에 와이어를 여러 번 감는 연결방식 입니다. 적합한 설계방식을 사용할 경우 최소 전기 저항 만이 발생합니다. 그 결과 연결은 기계적으로 강력하고, 기후에 민감하지 않게 되며, 어떤 온도에 대해서도 안정적일 수 있습니다.

 

압착(crimp) 터미네이션

가스 누출방지 및 소형화 단자 기술은 압착 테크놀로지와 동의어입니다. 압착 터미네이션에서, 유연한 도체는 변형을 제어하여 가스-밀폐 방식으로 압착 접점에 밀폐됩니다. 이러한 기법은 사실상 냉간 용접을 통해, 충격과 진동에 의한 노화와 기계적 응력에 대한 적절한 저항을 보장합니다. 자동 압착 기계는 사전 조립 시스템 케이블의 효율적 생산을 가능하게 하지만, 압착 테크놀로지는 적절한 공구 사용 시 현장에서도 실행될 수 있습니다. 압착 테크놀로지에 적합한 기술적 요건은 IEC 60352-2 규격으로 표준화되어 왔습니다.

 

IDC 절연 변위 접속

IDC(절연 변위 접속)는 경선(solid wire) 및 연선(stranded wire)에 대한 손쉽고 안전한 접촉을 가능하게 하는 데 사용됩니다. 단일 단계(single-step)에서, IDC 커팅 단자는 한번에 와이어 절연부로 침투하여 탄력적으로 와이어와 접촉합니다. 이 가스 밀폐식 연결은 가장 낮은 전류 및 전압을 위해서도 뛰어난 안전성을 보장합니다. IDC 테크놀로지에 대한 기술 요건은 IEC 60352-3에 표준화되어 있습니다.

 

솔더 러그 터미네이션

솔더 러그 터미네이션은 소형 배치 사이즈 및 프로토타입 제조 실행에 적합한 최적의 솔루션입니다. 특별한 공구를 사용하지 않아도, 다양한 케이블이 관련 케이블 커넥터와 연결될 수 있습니다. 탈피된 tinned 와이어는 솔더 러그에 개별적으로 수동 납땜됩니다. 단, 이러한 터미네이팅 연결은 교육받은 전문가에 의해서만 이루어져야 합니다.

 

Faston 터미네이션

패스톤 터미네이션(Faston termination)은 임의 결선 용도로 사용됩니다. 이 방식은 대전류(최대 15A)를 전달할 수 있고 변경하기 쉽다는 장점을 제공합니다.

 

케이지 클램프 터미네이션

케이지 클램프 터미네이션 기법은 스프링을 사용하여 유연한 고체 도체와 접촉하는 방법입니다. 액추에이팅 소자로 스프링이 개방된 후, 탈피 도체를 열린 접점 챔버에 간단히 삽입할 수 있습니다. 이러한 연결 기술은 작업과 공구 조작에 소요되는 노력을 줄여줍니다. 뿐만 아니라, 우수한 기능 신뢰성의 특징도 갖고 있습니다. 다중 연결은 스프링 장착 연결방식을 통해 가능합니다. 이 연결방식은 특히 진동 및 충격에 강합니다.

다운로드

HARTING PCB 커넥터: 당사 제품을 검색하십시오