PCB-afsluittechnologie

HARTING PCB-connectoren kunnen worden verbonden met conventionele afsluittechnieken. De juiste PCB-afsluittechnologie wordt geselecteerd op basis van criteria als kabeltype, kabeldiameter, type en aantal contacten. Ontdek onze grote keuze aan afsluitopties.

THT-soldeerafsluiting

Conventionele soldeertechnologie heeft zich al decennia lang bewezen; deze zorgt voor het hoogste niveau aan mechanische stabiliteit en procesveiligheid. De soldeerpennen van de connectoren zijn aangebracht in geplateerde, doorgaande PCB-gaten. Deze kunnen dan automatisch en simultaan reflow-gesoldeerd worden aan andere componenten.

 

THR-soldeerafsluiting

Met de THR (Through Hole Reflow) -soldeertechnologie wordt de connector, vergelijkbaar met conventionele componentmontage, in geplateerde, doorgaande PCB-gaten aangebracht. Dit kan automatisch worden uitgevoerd door Pick&Place-plaatsingsmachines. Deze THR-componenten worden dan samen gesoldeerd met de componenten die op het oppervlak worden geplaatst, als onderdeel van een algemeen reflow-soldeerproces. Deze afsluittechnologie kenmerkt zich door een uitstekende mechanische robuustheid en is mogelijk gemaakt door een ontwerp dat speciaal aan het reflow-soldeerproces is aangepast (bijvoorbeeld door het gebruik van hoge-temperatuur-kunststof).

 

Indruktechnologie

Deze soldeervrije verbindingstechnologie is gebaseerd op het indrukken van een pen in een geplateerd, doorgaand PCB-gat. De toleranties van het PCB-gat kunnen worden gecompenseerd door gebruik van een moderne, elastische, vervormbare indrukzone. Zodat aan de hoge elektrische en mechanische vereisten, en de vereisten voor een lage insteekkracht en hoge klemkracht kan worden voldaan. De indruktechnologie is een betaalbare en onbeperkte verwerkingsmethode, met name voor de selectieve vergulding van pennen voor backplane-bussystemen.

 

Draadwikkelafsluiting

Een draadwikkelverbinding is een verbinding, waarin een draad in verschillende slagen op een haakse afsluitpen is gewikkeld. De minste elektrische weerstand komt voor, wanneer het correcte ontwerp wordt gebruikt. De daaruit resulterende verbinding is mechanisch sterk, ongevoelig voor klimatologische omstandigheden en is thermisch stabiel.

 

Krimpaansluiting

Gasdichte en geminiaturiseerde contacten zijn synoniem met krimptechnologie. In krimpafsluitingen wordt, door een regelbare vervorming, een flexibele geleider op een gasdichte manier ingesloten in het krimpcontact. Deze techniek produceert virtueel een koude las en zorgt zo voor een optimale weerstand tegen veroudering en mechanische belasting door schokken en trillingen. Automatische krimpmachines maken een efficiënte productie van voorgemonteerde systeemkabels mogelijk, maar de krimptechnologie kan met geschikte gereedschappen ook op locatie worden geïmplementeerd. De technische vereisten voor krimptechnologie zijn gestandaardiseerd in IEC 60352-2.

 

Snij-klemverbinding (IDC)

De IDC (snij-klemverbinding) kan worden gebruikt voor een gemakkelijk en veilig contact voor vaste en getwijnde draden. In een enkele stap penetreert de IDC-snijklem de draadisolatie en maakt contact met de draden. Deze gasdichte verbinding zorgt voor een uitstekende veiligheid zelfs bij de laagste stromen en spanningen. De technische vereisten voor IDC-technologie zijn gestandaardiseerd in IEC 60352-3.

 

Soldeerlipafsluiting

De soldeerlipafsluiting is de optimale oplossing voor kleine batchgroottes en productieseries van prototypes. Zelfs zonder gebruik van een speciaal gereedschap kan een grote reeks kabels op de betreffende kabelconnectoren worden aangesloten. De gestripte en uitgedunde draad wordt handmatig individueel gesoldeerd aan de soldeerlip. Echter deze afsluitverbinding dient alleen door geschoolde specialisten te worden uitgevoerd.

 

Faston-afsluiting

De Faston-afsluiting kan voor vrij bedrade verbindingen worden gebruikt. Deze biedt het voordeel dat hoge stromen (tot 15 A) kunnen worden getransporteerd en dat deze gemakkelijk kan worden aangepast.

 

Kooiklemafsluiting

De afsluittechniek van de kooiklem maakt gebruik van een veer om contact te maken met flexibele en vaste geleiders. Nadat de veer is geopend door een activeringselement, kan de gestripte geleider eenvoudig in de geopende contactkamer worden aangebracht. Deze verbindingstechnologie vereist relatief weinig inspanning en weinig gereedschappen. Deze biedt ook een uitstekende functionele betrouwbaarheid. Er kunnen meerdere verbindingen tot stand worden gebracht door de veerbelaste verbinding. Deze verbinding is extreem trillings- en schokbestendig.

Downloaden

HARTING PCB-connectoren: leer onze producten kennen