NYÁK rögzítési technológia

A HARTING NYÁK-csatlakozók hagyományos rögzítési technológiakkal is csatlakoztathatók. A megfelelő NYÁK rögzítési technológia olyan feltételek alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa vagy száma. Ismerje meg a sokféle rögzítési lehetőségünket.

THT forrasztható rögzítés

Az évtizedek óta bizonyító hagyományos forrasztási technológia biztosítja a lehető legnagyobb mértékű mechanikai stabilitást és folyamatbiztonságot. A csatlakozók forrasztótüskéit behelyezik a NYÁK fémezett átmenő furataiba. Ezután hullámforrasztási eljárással automatikusan és párhuzamosan más elemekhez rögzíthetők.

 

THR forrasztható rögzítés

A THR (Through Hole Reflow – furatszereléses újrafolyatásos forrasztás) forrasztási technológia esetén a csatlakozót a hagyományos alkatrészszereléshez hasonlóan behelyezik a NYÁK fémezett átmenő furataiba. Ez történhet automatikusan a Pick&Place illesztőgépekkel. Ezután ezeket a THR-alkatrészeket az általános újrafolyatásos forrasztási folyamat részeként összeforrasztják a felületre helyezett alkatrészekkel. Ezt a rögzítési technológhát kiváló mechanikai robusztusság jellemzi, illetve a kialakításának köszönhetően kifejezetten az újrafolyatásos forrasztási eljáráshoz (pl. magas hőmérsékletű műanyagok használatához) illeszthetők.

 

Press-in technológia

E forrasztásmentes csatlakoztatási technológia alapja, hogy egy tüskét benyomnak egy NYÁK fémezett átmenő furatába. A NYÁK-furat tűréshatára a modern, elasztikusan deformálható press-in zónákkal kompenzálható. Ennek eredményeképpen teljesíthetők a szigorú elektromos és mechanikus követelmények, valamint az alacsony beillesztési és a nagy tartóerő iránti követelmények. A press-in technológia egy olcsó és korlátlan megmunkálási eljárás, különösen az alaplap buszrendszereinek válogatott aranyozott érintkezőihez használható.

 

Wire-wrap rögzítés

A wire-wrap csatlakoztatás egy olyan eljárás, ahol a vezetéket többször rátekerik egy szögletes vezetékrögzítő tüskére. A megfelelő kialakítás használata a lehető legkisebb elektromos ellenállást eredményezi. Az így létrejött csatlakozás mechanikusan erős, az éghajlati hatásokra nem érzékeny, és hőhatás szempontjából stabil.

 

Krimpelhető csatlakoztatás

A légmentes és miniatürizált érintkezők azonos jelentésűek a krimpelési technológiával. Krimpelhető csatlakozásokban a krimpelhető érintkezőn belül a rugalmas vezetőt az irányított deformáció légmentesen zárja. Ezzel a technikával gyakorlatilag hideg hegesztés jön létre, ezzel biztosítva az öregedéssel, valamint az ütés és rázkódás által okozott hatásokkal szembeni optimális ellenállást. Az automata krimpelő gépek lehetővé teszik az előszerelt rendszerkábelek hatékony gyártását, bár a krimpelő technológia megfelelő szerszámokkal a helyszínen is megvalósítható. A krimpelési technológia műszaki követelményeit az IEC 60352-2 szabványban határozták meg.

 

IDC szigetelés-eltávolító csatlakozás

Az IDC (insulation displacement connection, szigetelés-eltávolító csatlakozás) használatával a tömör és sodrott vezetékek könnyen és biztonságosan csatlakoztathatók. Az IDC vágó egysége egyetlen lépésben behatol a vezeték szigetelésébe, és rugalmasan rögzíti a vezetékeket. Ez a légmentes csatlakozás kiváló biztonságot nyújt a legkisebb áramerősségek és feszültségek esetén is. Az IDC-technológia műszaki követelményeit az IEC 60352-3 szabvány határozza meg.

 

Forrasztófüles rögzítés

A forrasztófüles rögzítés optimális megoldás kis mennyiségek és prototípusok gyártására. Még különleges szerszámok használata nélkül is kábelek egész sora csatlakoztatható a megfelelő kábelcsatlakozókba. A lecsupaszított és ónozott vezetéket egyedileg kézzel kell a forrasztófülre forrasztani. Ezt a rögzítő csatlakozást azonban csak képzett szakemberek készíthetik el.

 

Faston rögzítés

A Faston rögzítés szabadon vezetékezett csatlakozásokhoz használható. Az előnyei, hogy képes nagy áramerősséget (akár 15 A-t) továbbítani, és könnyen cserélhető.

 

Kalitkarugós vezetékrögzítés

A kalitkarugós vezetékrögzítési technika rugóval hozza létre a kapcsolatot a rugalmas és a tömör vezetőkkel. Miután egy beavatkozó elem kinyitotta a rugót, a lecsupaszított vezetőt egyszerűen helyezze be a nyitott érintkezőkamrába. Ez a csatlakoztatási technológia minimális működtetési és szerszámráfordítást igényel. Ugyanakkor kiváló funkcionális megbízhatóság jellemzi. A rugós csatlakozásnak köszönhetően többféle csatlakoztatás is megvalósítható.. Ez a csatlakoztatás különösen rezgés- és ütésálló.

Letöltés

HARTING NYÁK-csatlakozók: ismerje meg a termékeinket