Han® F+B - Hygienisch und robust
Die Schnittstelle für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
Han® 1A - Kompakt, robust und vielfältig
Kompakter, robuster und wirtschaftlicher Steckverbinder, z. B. für Steuerungen, kleine Antriebe und Schaltschränke.
Dr. Metrix
Rettet die Welt der Rundsteckverbinder
Han-Modular® Flexbox - Die nächste Dimension der Modularität
Modulares Baukastensystem für den Entwurf von Gehäusen, die genau auf die Kunden-Anforderungen zugeschnitten sind.
Digitaler Retrofit & Integration von Spritzgießmaschinen
Mit RFID und Edge Computing Lösungen von HARTING Spritzgießmaschinen schnell und einfach digitalisieren.
Ihr Partner für Wagenübergangslösungen
Wagenübergangssysteme basierend auf Kundenanforderungen
Leiterplattensteckverbinder mit Flachbandkabel
Schneidklemm-Steckverbinder, kurz SEK, sind die ideale Lösung für Gerätehersteller, wenn zwei oder mehrere Leiterkarten über größere Abstände miteinander zu verbinden sind. Wo normale Mezzanine oder Mutter- und Tochterkartenanordnungen nicht mehr ausreichen, bietet SEK die zuverlässige Verbindungsmöglichkeit über Flachbandkabel.
D-Sub Leiterplattensteckverbinder
D-Sub Steckverbinder sind seit vielen Jahren eine bewährte Schnittstelle für Daten, Signale und Spannungsversorgung im industriellen Umfeld. Bei HARTING ist D-Sub mehr als nur ein Bussteckverbinder.
har-port Serviceschnittstellen
Mit har-port bietet HARTING ein durchdachtes und optisch ansprechendes System für Serviceschnittstellen an Industriemaschinen, für Schaltschränke, Medizin,- und Gebäudetechnik. Die Schnittstelle bietet den Anschluss von Ethernet, USB und HDMI.
Mit dem Kabel auf die Leiterplatte - har-flexicon
Der har-flexicon® Steckverbinder von HARTING ist der Miniatur SMD Steckverbinder für den Schnellanschluss von Einzelleitern und sorgt bei industriellen Geräten für eine perfekte Verbindung zwischen Peripherie und Leiterplatte.
Mehrphasen-Prüfstecker
Mit dem Mehrphasen-Prüfstecker können Versorgungsleitungen an Drehstrommotoren schnell und fehlerfrei geprüft werden.
MICA CISS INDUSTRIAL IOT KIT
Visualisieren und dokumentieren Sie die Vitalwerte Ihres Maschinenparks. Schnell & einfach installiert und perfekt für den dauerhaften Einsatz in Industrieumgebungen.
Montageautomation
HARTING Applied Technologies ist spezialisiert auf hochpräzise Fertigungstechnik für Montageanwendungen in unterschiedlichsten Branchen.
Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff
Modularer Steckverbinder, der kaum ins Gewicht fällt. Ideal, wenn Anwendungen leichte und preisoptimierte Lösungen verlangen.
Verteilerboxen
Kompakte Bauform. Besonders robust.
Vielseitig anwendbar. Kürzere Installationszeiten.
Kundenspezifische Konfektionierungen
Breite Auswahl von standardisierten und kundenspezifischen Kabelkonfektionen.
Modifizierte Produkte
HARTING Standardkomponenten angepasst an kundenspezifische Lösungen.
Auf Ihren Wunsch passen wir HARTING Standardkomponenten individuell an und verwandeln standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.
Ihr Anschluss für Data, Signal und Power – PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING PushPull Steckverbinder sind die schnellste und einfachste Lösung der Geräteanschlusstechnik im Industrie- und Automatisierungsumfeld. Daten, Signale und Power können per einfachem Aufstecken verbunden und verriegelt werden.
Der neue Han® Konfigurator
Erleben Sie unseren neuen Han® Konfigurator! Profitieren Sie von zahlreichen zusätzlichen Funktionen und einem effizienten Konfigurationsprozess. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie neue Lösungen.
Kabelkonfektionen und Verteilerboxen
Neben Kabelkonfektionen bieten wir Ihnen hier Systemkabel und ein vielfältiges Angebot an Verteilerboxen an.
UHF RFID
Echtzeitinformationen und die Synchronisation von Computerdaten mit realen Prozessen spielen eine kritische Rolle in der Prozessoptimierung. Nur wer Information und Wirklichkeit in Einklang bringt, kann Prozesse optimal steuern und Kosten sparen.
MICA®
Der Verwandlungskünstler für die digitale Transformation Ihres Unternehmens.
Anschlusstechnik für Dezentrale Antriebstechnik
Für Motorstarter, Frequenzumrichter und Getriebemotoren verschiedener Hersteller bietet HARTING geprüfte und zugelassene Steckverbinder-Sets, komplette Anschlusskabel und weitere anwenderfreundliche Verkabelungs-Lösungen.
Werkzeuge
HARTING Werkzeuge bedienen alle wesentlichen Anschlusstechniken und Montageschritte. Das Angebot reicht von einfachen Montagewerkzeugen wie Handzangen bis hin zu automatisierten Maschinen für die Verarbeitung von Kontakten und Steckverbindern.
Interface-Steckverbinder
Interfaces sind die Ein- und Ausgabewege von Informationen eines Gerätes. Bei HARTING bedienen die Interface-Steckverbinder die für Industriegeräte notwendigen Lebensadern Data, Signal und Power.
Checkout & Vending-Machines
Kassentische und Verkaufsautomaten für verschiedene Einsatzgebiete. Ob Lebensmitteleinzelhandel, Convenience Store oder Tankstelle. Hier finden Sie vielfältige Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche.
Strommesstechnik
Ob im Transportwesen oder in Industrieapplikationen: Für die präzise Regelung leistungselektronischer Systeme wie z.B. Frequenzumrichter, Traktionsumrichter, USV-Systeme oder Schweißanlagen ist eine schnelle und genaue Stromerfassung notwendig.
Unmanaged Ethernet Switch
Die Netzwerke in modernen Produktionsanlagen werden immer komplexer. Mit den unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie stehen Modelle mit RJ45- und Lichtwellenleiter-Ports für den effizienten Auf- und Ausbau Ihres Ethernet-Netzwerks zur Verfügung.