PCB sonlandırma teknolojisi
HARTING PCB konnektörleri geleneksel sonlandırma teknikleri kullanılarak bağlanabilir. Uygun PCB sonlandırma teknolojisi; kablo tipi, kablo kesiti, kontak tipi ve kontak sayısı gibi kriterlere göre seçilir. Çok çeşitli sonlandırma seçeneklerimizi keşfedin.
THT lehimleme ile sonlandırma
Geleneksel lehimleme teknolojisi yıllar boyunca kendini kanıtlamıştır; en yüksek düzeyde mekanik stabilite ve işlem güvenliği sağlar. Konnektörlerin lehimleme pinleri kaplamalı PCB deliklerine sokulur. Daha sonra bunlar otomatik ve eş zamanlı olarak dalga lehimleme tekniğiyle diğer bileşenlere lehimlenir.
THR lehimleme ile sonlandırma
THR (Through Hole Reflow) lehimleme teknolojisi ile konnektör, geleneksel bileşen montajına benzer şekilde kaplamalı PCB deliklerine sokulur. Bu işlem, Pick&Place dizgi makineleri ile otomatik olarak yapılabilir. Bu THR bileşenleri daha sonra, yaygın reflow lehimleme sürecinin bir parçası olarak yüzeye yerleştirilmiş bileşenlerle lehimlenir. Bu sonlandırma tekniği üstün mekanik dayanıklılık özelliklerine sahiptir ve reflow lehimleme işlemine özellikle uyarlanmış (örneğin yüksek sıcaklık plastiği kullanımı) bir tasarımla mümkün hale getirilir.
Press-in teknolojisi
Bu lehimsiz bağlantı teknolojisi, pinin kaplamalı PCB deliğine bastırılarak sokulmasını temel alır. PCB deliğinin toleransları modern, esnek şekilde biçim değiştirebilir bir bastırma bölgesi kullanılarak telafi edilebilir. Böylece yüksek elektrik ve mekanik şartlar ile düşük sokma kuvveti ve yüksek tutma kuvveti şartları karşılanabilir. Press-in teknolojisi özellikle arka düzlem bus sistemlerinin pinlerinin seçici altın kaplaması için ekonomik ve kısıtlamasız bir işleme yöntemidir.
Tel sarmalı sonlandırma
Sıkmalı sonlandırma
Gaz sızdırmaz ve minyatürleştirilmiş kontaklar, sıkma teknolojisi ile eş anlamlıdır. Sıkmalı sonlandırmalarda esnek bir iletken, kontrollü şekil değiştirme ile sıkmalı kontağın içinde gaz sızdırmaz bir biçimde sarılır. Bu teknik, adeta soğuk bir kaynak üretir, böylece yaşlanmaya ve şok ve titreşim kaynaklı mekanik strese karşı ideal direnç sağlar. Otomatik sıkma makineleri önceden birleştirilmiş sistem kablolarının etkin bir şekilde üretilmesini temin eder; ancak sıkma teknolojisi, uygun aletler kullanılarak sahada da uygulanabilir. Sıkma teknolojisine yönelik teknik gereksinimler, IEC 60352-2 ile standart hale getirilmiştir.
IDC yalıtım yer değiştirme bağlantısı
IDC (insulation displacement connections) tek damarlı ve örgülü tellerin kolay ve güvenli bir şekilde bağlanmasında kullanılabilir. IDC kesim terminali tek bir adımda kablo yalıtımına girer ve kabloları esnek bir şekilde bağlar. Bu gaz sızdırmaz bağlantı, en küçük akımlar ve gerilimler için bile üstün güvenlik sağlar. IDC teknolojisine yönelik teknik gereksinimler, IEC 60352-3 ile standart hale getirilmiştir.
Lehim pabucu ile sonlandırma
Lehim pabucu ile sonlandırma, küçük parti boyutları ve prototip üretme çalışmaları için ideal çözümdür. Pek çok kablo çeşidi ilgili kablo konnektörlerine, hiçbir özel alet kullanmadan bile bağlanabilir. Sıyrılmış ve kalaylı kablo, lehim pabucuna elle ayrı ayrı lehimlenir. Bununla birlikte bu sonlandırma bağlantısı yalnızca eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
Faston sonlandırma
Yaylı sonlandırma
Yaylı (cage clamp) sonlandırma tekniği esnek ve tek damarlı iletkenlerle kontak sağlamak için bir yay kullanır. Yay, işlem elemanı ile açıldıktan sonra sıyrılmış iletken açık kontak haznesine kolayca sokulabilir. Bu bağlantı teknolojisi az işlem ve alet kullanma gerektirir. Mükemmel fonksiyonel güvenilirlik de sunar. Yaylı bağlantı nedeniyle birden fazla bağlantı yapılabilir. Bu bağlantı titreşim ve şoka son derece dirençlidir.