Termékek és megoldások

DIN csatlakozók

A DIN csatlakozók több milliószor igazolták, hogy az áramköri lapok és gerinchálózatok csatlakoztatásának kipróbált klasszikusai. A HARTING ügyfelei dicsérik a robusztus kialakításukat, a velük kapcsolatos folyamatos fejlesztést és optimalizálást.

DIN csatlakozók

A robusztus klasszikus: DIN csatlakozók

Megbízható, erőteljes és több milliószor ellenőrzött – a DIN csatlakozóinkat és azok változatait folyamatosan fejlesztjük és javítjuk, hogy megfeleljenek az ügyfeleink elvárásainak.

A DIN 41612 sorozat három fő termékcsaládja az energia-, a jelátviteli csatlakozók, valamint a har-bus®64 sorozat kapcsolódó termékei.

DIN 41612 csatlakozók a HARTING eShopban

Rögzítési technika

A HARTING DIN 41612 csatlakozók szabványos technikákkal is csatlakoztathatók. A megfelelő NYÁK rögzítési technológia olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa vagy száma. Ismerje meg a rögzítési lehetőségek széles tárházát.

NYÁK rögzítési technológia

Kódolás

A kódolási rendszer az egymás melletti csatlakozók hibás bekötésének elkerülése miatt szükséges. A kódolás mind az apa, mind az anya csatlakozón rögzített.

Tudjon meg mindent a HARTING DIN 41612 csatlakozók kódolásáról a katalógusban.

PDF: HARTING DIN 41612 csatlakozók kódolása

NYÁK kiegészítő

A HARTING a nyomtatott áramkörök automata összeszereléséhez a NYÁK-lapra egy lépésben felszerelhető és rögzíthető csatlakozókat kínál.

Tudjon meg többet a HARTING DIN 41612 csatlakozóinak NYÁK kiegészítőiről.

PDF: PCB-kiegészítők a HARTING DIN 41612 termékekhez

Alkalmazási példa

Biztonságos megérkezés – a DIN 41612 vasúti vezérlőmodullal: A vasúti alkalmazásokhoz kifejlesztett megoldásokat mindig különösen nehéz körülmények érik, mint például rezgés, hő és hideg. Ugyanez érvényes a vonat vezérlőmoduljainak csatlakoztatási technológiájára is. Az ilyen alkalmazásokhoz a HARTING kifejlesztett egy egyedi, öntött cinkből készült fémházat.

Itt olvashat az alkalmazási példáról

Általános információk

Általános információkat a „HARTING DIN 41612 csatlakozók” katalógusban talál. Itt megtalálhatók a térköztávolság, a kúszóáramút, a műszaki adatok, a szerelési útmutatók, az NFF minősítések, a kódolás, a kiegészítők és a rögzítési technikák.

PDF: HARTING DIN 41612 általános információk

DIN 41612 Power csatlakozók

6 A és 15 A közötti áramerősséghez: DIN Power

Az 5,08 mm lábkiosztású DIN 41612 Power csatlakozókat olyan alkalmazásoknál kedvelik, ahol különösen robusztus dugós csatlakozás szükséges, illetve az áramerősség magasabb, 6 A és 15 A közötti. Az IEC 606032 szabvány szerinti csatlakozókra vonatkozó követelményeket védőburkolataink és tartozékaink széles választéka támogatja, beleértve a teljesen fém változatokat is, amelyek garantálják a szükséges robusztusságot és folyamatos árnyékolást a kábeltől a rackig. A finom érintkezőfelületeinek köszönhetően a HARTING DIN Power csatlakozói alacsony érintkezési ellenállást biztosítanak.

DIN Power a HARTING eShopban

DIN 41612 Power típusok

F típus

  • 48 érintkezőig
  • 3 sor
  • 6 A érintkezőnként
  • FM, F9 (9 érintkezős) és 2F (24 érintkezős) szabványos kiegészítő típusok
DIN 41612, F típus a HARTING eShopban

H/MH típus

  • Legfeljebb 16 érintkező (H16 típus), 15 érintkező (H15 típus) és 3 érintkező (H3 típus)
  • 3 sor, 15 A érintkezőnként (MH típusú 6 A szabványos kiegészítő típus)
  • MH 21 + 5 (legfeljebb 27 érintkező + 5 különleges érintkező) és MH 24 + 7 (legfeljebb 31 érintkező + 7 különleges érintkező) szabványos kiegészítő típusok
DIN 41612, H típus a HARTING eShopban

PDF: Műszaki jellemzők

A HARTING katalógus felsorolja a következő termékek műszaki jellemzőit:

DIN 41612 Signal csatlakozó

Nagy érintkezősűrűség és robusztusság: DIN Signal

A DIN IEC 606032 szabvány szerinti 2,54 mm lábkosztású apa és anya jelcsatlakozók garantálják a szükséges robusztusságot, valamint a magas érintkezősűrűséget – egyetlen csatlakozóban legfeljebb 96 érintkezővel. Számos csatlakoztatási lehetőség (NYÁK-NYÁK, mezzanine- vagy kábel-NYÁK), érintkezőnként legfeljebb 2 A, egyedülálló átviteli minőség és minimális érintkezési ellenállás: ezek a tulajdonságok teszik kedveltté a DIN Signal csatlakozót a nagy igénybevételt jelentő alkalmazások esetében. Már többször is bizonyították, hogy megbízható megoldást jelentenek a gépgyártásban, automatizálási technológiában és a vasúti alkalmazásokban.

DIN Signal a HARTING eShopban

DIN 41612 típusok jelcsatlakozókhoz

B típus

  • 64 érintkezőig
  • 2 sor
  • 2 A érintkezőnként
  • 2B (32 érintkezős) és 3B (20 érintkezős) szabványos kiegészítő típusok
DIN 41612, B típus a HARTING eShopban

C típus

  • Legfeljebb 96 érintkező (a C típus esetében 160 érintkezőre bővítve)
  • 3 sor (a C típus esetén 5 sorra bővítve)
  • 2 A érintkezőnként (a C típus esetén érintkezőnként 1 A értékre bővítve)
  • 2C (32 érintkezős) és 3C (20 érintkezős) szabványos kiegészítő típusok
DIN 41612, C típus a HARTING eShopban

M típus

  • legfeljebb 78 érintkező + 8 különleges érintkező (+ 10 az M fordított típus esetén)
  • Jel, koaxiális, nagy áramerősségű, optikai szálas és nagyfeszültségű érintkezők egyetlen csatlakozóban
  • M típus (0+2) vezérlőérintkezők nélkül + 2 kiegészítő különleges érintkező, 1 sor
DIN 41612, M típus a HARTING eShopban

Q típus

  • 64 érintkezőig
  • 2 sor
  • 2 A érintkezőnként
  • 2Q (32 érintkezős) és 3Q (20 érintkezős) szabványos kiegészítő típusok
DIN 41612, Q típus a HARTING eShopban

R típus

  • Legfeljebb 96 érintkező (R típus esetében 160 érintkezőre bővítve)
  • 3 sor (R típus esetén 5 sorra bővítve)
  • 2 A érintkezőnként (R típus esetén érintkezőnként 1 A értékre bővítve)
  • R (HE11), 2R (48 érintkezős) és 3R (30 érintkezős) szabványos kiegészítő típusok
DIN 41612, R típus a HARTING eShopban

PDF: Műszaki jellemzők

  • Érintkezők száma: 16–96
  • Csatlakoztatás lábkiosztása: 2,54 mm
  • Üzemi áramerősség: legfeljebb 2 A (IDC vezetékrögzítés esetén 1 A)
PDF: DIN Signal valamennyi műszaki jellemzője

har-bus® 64

har-bus® 64 csatlakozók VME 64x alkalmazásokhoz

A har-bus® 64 csatlakozókat VME 64x alkalmazásokban történő használatra tervezték. 100%-ban előre és visszafelé is kompatibilisek a DIN 41612 C típussal. Így a rendszer további két sorral bővíthető a bővítőkártyák módosítása nélkül.

har-bus® 64 a HARTING eShopban

har-bus®64 – az előnyök

A HARTING komoly szerepet játszott a VME architektúra 64 bitesre, valamint az adatátviteli sebesség 160 Mbájt/s (VME 64x) értékre történő bővítésében az új 160 érintkezős, visszafelé is kompatibilis csatlakozó kifejlesztésével.

  • Kiegészítő csatlakozó érintkezők a bemenet/kimenet vagy a jövőbeni funkciók számára
  • Javított jel/föld konfiguráció: ami akár 320 Mbájt/s (VME busz), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) vagy 3,125 Gb/s (soros, ponttól pontig) jelátviteli sebességet biztosít
  • Behelyezés működés közben (azaz a kártya működés közben is behelyezhető)
  • Az IEC 610764-113 szabvány szerint
  • 160 érintkezőig
  • Kapcsolócsatlakozó az automatikus lineáris sorozathoz

Visszafele kompatibilitás

A har-bus® 64 anya csatlakozó kialakítása lehetővé teszi öt és három soros szabványos apa csatlakozó csatlakoztatását. Öt soros apa csatlakozó három soros anya csatlakozóba is csatlakoztatható.

Ez a visszafele kompatibilitás biztosítja, hogy a felhasználó fokozatosan elérje a felső teljesítményosztályt, miközben a meglévő bővítőkártyáit használja a műszakilag kevésbé igényes aljzatokba helyezve.

PDF: Műszaki jellemzők

  • Érintkezők száma: 160
  • Csatlakoztatás lábkiosztása: 2,54 mm
  • Üzemi áramerősség: 1 A
PDF: A har-bus® 64 valamennyi műszaki jellemzője

DIN 41612 tartozékok és szerszámok

DIN Power és DIN Signal tartozékok

Védőburkolat, átviteli keretek, reteszelő elemek és reteszkarok, kódoló és egyéb tartozékok.
A tartozékok az összes HARTING DIN 41612 típushoz megtalálhatók a HARTING eShopban.

DIN 41612 tartozékok a HARTING eShopban

har-bus® 64 tartozékok

Védőburkolatok, kengyelek és egyéb tartozékok találhatók a har-bus® 64 sorozathoz a HARTING eShopban.

har-bus® 64 tartozékok a HARTING eShopban

Szerszámok

A HARTING moduláris szerszámrendszer lehetővé teszi a press-in rögzítési technológia használatát számos különböző csatlakozóhoz. Ezek a szerszámok fontos elemei a költséghatékony munkafolyamatnak.

A megfelelő szerszámrendszer létrehozásához szükséges összes eszközt megtalálja a HARTING DIN 41612 termékcsaládban.

DIN 41612 szerszámok a HARTING eShopban

Rögzítési technika

A HARTING DIN 41612 csatlakozók szabványos technikákkal is csatlakoztathatók. A megfelelő NYÁK rögzítési technológia olyan tényezők alapján választható ki, mint például a kábel típusa és keresztmetszete, az érintkezők típusa vagy száma. Ismerje meg a rögzítési lehetőségek széles tárházát.

NYÁK rögzítési technológia


Nézzük, mit mondanak az ügyfeleink

A Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. elsősorban az áramellátási hálózatok automatizálására koncentrál. 1980 óta partnerünk a HARTING és a passzív alaplapi csatlakozóit használjuk. Az elmúlt 30 év során számtalan kiváló minőségű és ellenőrzött terméket kínált számunkra. Remélem, hogy a Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. és a HARTING a jövőben is folytatja az együttműködést. Járuljunk hozzá közösen Kína okos áramellátási hálózatához, és biztosítsunk jobb termékeket és szolgáltatásokat az iparág számára.

Guoming Qian
A Guodian Nanjing Automation Co., Ltd. kutatási és fejlesztési intézetének elnöke