Érkezzen meg biztonságban az úti céljához – a DIN 41612 vasúti vezérlőmodullal
A vasúti alkalmazásokhoz kifejlesztett megoldásokat mindig különösen nehéz körülmények érik, mint például rezgés, hő és hideg. Ugyanez érvényes a vonat vezérlőmoduljainak csatlakoztatási technológiájára is. Erre az esetre a HARTING kifejlesztett egy egyedi, teljes egészében présöntött cinkből készült fémházat.
A házhoz a DIN 41 612 szerint jóváhagyott szabványos F és MH krimpelhető csatlakozókat használják, amelyek csavarok nélkül rögzíthetők a házhoz. A ház labirintusos kialakítása biztosan véd az elektromágneses hatások ellen. A krimpelhető betét az InduCom 9 házcsalád valamennyi ismert krimpelhető karimájával beszerelhető a kábelbemenetbe.
Ezek a konfigurációk garantálják az elektromos csatlakozást a kábelárnyékolással, és ezáltal a ház megszakítás nélküli homogén árnyékolását. Ez biztosítja az abszolút jelintegritást a vonat vezérlőegységeiben.
Az előnyök gyors áttekintése:
- EMC védelem
- Stabil ház
- Egyszerű összeszerelés
Mivel a házzal szemben nem csak a stabilitás, hanem az egyszerű felszerelhetőség is elvárás, az összes rögzítőcsavarja az oldalán található. Így a házat nem kell elforgatni felszerelés közben. A rögzítőcsavarok (amelyekkel a csatlakozó összeszerelhető a ház végső összeszerelése előtt) már rögzülnek a házon. A használaton kívüli kábelbemeneteket könnyedén fel- és leszerelhető rugalmas fémlapok fedik, amelyeket a mechanikus feszültség tart a helyükön. Az árnyékolást és a házat ott rögzítik a fémlaphoz, ahol az összeszereléshez csak egy fej nélküli süllyesztett csavar szükséges. Ezenkívül a házat úgy tervezték, hogy a kábelek a házon belül normál kábelrögzítővel is rögzíthetők legyenek. Mindez pedig egyszerű és költséghatékony összeszerelést eredményez.