DIN 41612 tren kontrol modülü ile gideceğiniz yere güvenle ulaşın
Demiryolu uygulamalarına yönelik çözümler her zaman titreşim, sıcak ve soğuk gibi özellikle sert koşullara tabidir. Bu durum, tren kontrol modüllerine yönelik bağlantı teknolojisi için de geçerlidir. Bu maksatla HARTING, basınçlı çinko dökümden imal edilmiş eşsiz bir tümüyle metal gövde geliştirdi.
Gövde, DIN 41 612'ye uygun olarak onaylı standart F ve MH sıkmalı konnektörlerle kullanılır; bunlar gövdeye vida kullanmadan sabitlenir. Gövdenin labirent tasarımı, gövdeyi elektromanyetik etkilere karşı güvenli bir şekilde korur. InduCom 9 gövde serisinden bilinen tüm sıkma flanşlarıyla birlikte kablo girişine monte edilebilen bir sıkmalı çekirdek de mevcuttur.
Bu konfigürasyonlar kablo ekranına elektrik bağlantısı ve dolayısıyla gövdenin kesintisiz homojen ekranlanmasını garanti eder. Böylece tren kontrol ünitelerinde mutlak sinyal bütünlüğü sağlanır.
Bir bakışta avantajlarınız:
- EMC koruması
- Dayanıklı gövde
- Kolay montaj
Gövdenin dayanıklı olmasının yanı sıra kolay monte edilebilir de olması gerektiğinden gövde montajı için tüm sabitleme vidaları gövdenin yan tarafında bulunmaktadır. Bu sayede montaj sırasında gövdenin çevrilmesi gerekmez. Sabit vidalar (gövdenin nihai montajından önce konnektörün birleştirilmesini mümkün kılan) gövdeye önceden sabitlenmiştir. Atanmamış kablo girişleri, monte edilmesi kolay esnek metal plakalarla kapatılır ve mekanik gerilme sayesinde sımsıkı yerinde kalır. Ekran ve gövde, montaj için sadece bir başsız vida gereken metal plakaya bağlanır. Dahası gövde, kablo standart kablo tespit elemanı ile gövdeye sabitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede basit ve maliyet etkin bir montaj seçeneği sağlanır.