Ankom sikkert til din destination - med DIN 41612 togkontrolmodulet
Løsninger til jernbaneapplikationer er altid udsat for særligt hårde forhold som vibrationer, varme og kulde. Dette gælder også tilslutningsteknologien til togkontrolmoduler. I dette tilfælde har HARTING udviklet et unikt helmetalhus fremstillet af trykstøbt zink.
Huset anvendes med de godkendte standard F- og MH-crimp konnektorer i overensstemmelse med DIN 41 612. Disse fastgøres til huset uden brug af skruer. Husets labyrintdesign beskytter det sikkert mod elektromagnetiske påvirkninger. En crimpindsats, der kan monteres i kabelindføringen sammen med alle kendte crimpflanger fra InduCom 9 husserien, er også tilgængelig.
Disse konfigurationer garanterer en elektrisk forbindelse til kabelafskærmningen og dermed en uafbrudt homogen afskærmning af huset. Dette sikrer absolut signalintegritet i togkontrolenhederne.
Et overblik over jeres fordele:
- EMC-beskyttelse
- Robust hus
- Nem montering
Da huset ikke kun skal være robust, men også let at montere, er alle fastgørelsesskruer til husmonteringen på siden af huset. Det er således ikke nødvendigt at vende huset under monteringen. Monteringsskruerne (som gør det muligt at sætte konnektoren sammen før den endelige montering af huset) er allerede fastgjort til huset. De ubenyttede kabelindføringer er dækket med fleksible metalplader, som er lette at montere og forbliver sikkert på plads takket være den mekaniske spænding. Afskærmningen og huset er forbundet til en metalplade, hvor der kun kræves en gevindtap til montering. Deuden er huset designet, så kablet kan fastgøres i huset med en standard kabelfastgørelse. Dette giver en enkel og omkostningseffektiv monteringsmulighed.