목적지까지 안전한 여행 - DIN 41612 규격에 따른 열차 제어모듈 사용으로
철도용 솔루션은 상시적인 진동, 열기 및 냉기와 같은 특히 험난한 조건의 영향을 받습니다. 이는 또한 열차 제어 모듈의 연결 기술에도 적용됩니다. 이들 애플리케이션을 위해, HARTING은 다이캐스트 아연 소재의 독보적인 풀 메탈 하우징을 개발했습니다.
하우징은 DIN 41 612 규격에 따라 승인된 표준 F 및 MH 크림프 커넥터와 함께 사용되며, 이들 커넥터는 나사 없이 하우징에 고정됩니다. 미로형 설계로 제작된 하우징은 전자파 영향으로부터 안전하게 보호됩니다. InduCom 9 하우징 제품군으로 나온 모든 압착 플랜지와 함께 케이블 엔트리에 장착 가능한 압착 인서트도 출시되어 있습니다.
해당 구성으로 인해, 케이블 차폐기능은 물론 중단없이 균일한 하우징의 차폐기능에 이르기까지, 전기적 연결은 안전합니다. 이로써 열차 제어장치 상의 신호 무결성이 확실히 보장됩니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- EMC 보호기능
- 견고한 하우징
- 손쉬운 조립
하우징은 견고할 뿐만 아니라 장착이 용이해야 하므로 하우징 조립용 고정 나사는 모두 하우징 측면에 위치합니다. 따라서 조립 중에 하우징을 뒤집을 필요가 없습니다. 이미 (하우징의 최종 조립 전에 커넥터를 함께 장착할 수 있도록 하는) 계류 나사들은 하우징에 고정되어 있습니다. 미할당 케이블 엔트리는 유연한 금속 플레이트 커버로 덮어둘 수 있는데, 이는 기계적 장력 덕분에 조립이 쉽고 부착 상태를 안정적으로 유지합니다. 실드 및 하우징은 금속판에 연결되는데, 조립 시 그루브 나사 하나로 충분합니다. 또한, 하우징은 표준 케이블 고정 장치를 써서 케이블을 하우징에 고정할 수 있도록 설계됩니다. 이는 간편하고 비용 효율적인 조립 옵션을 제공합니다.