Chegue ao seu destino com segurança – com o módulo de controle para trens DIN 41612
Soluções para aplicações ferroviárias estão sempre sujeitas a condições particularmente severas, como vibrações, calor e frio. Isso também se aplica à tecnologia de conexão para módulos de controle de trens. A HARTING desenvolveu uma exclusiva base totalmente metálica, feita de zinco fundido para estes casos.
A base é usada nos conectores crimpados F e MH padrão aprovados em conformidade com a DIN 41 612; eles são fixados à base sem o uso de parafusos. O design de labirinto da base protege-a com segurança contra influências eletromagnéticas. Também está disponível um inserto crimpado que pode ser montado na entrada de cabos, juntamente com todas as flanges crimpadas conhecidas da linha de bases InduCom 9.
Estas configurações garantem uma conexão elétrica à blindagem do cabo e, portanto, uma blindagem ininterrupta e homogênea da base. Isso assegura a integridade absoluta do sinal nas unidades de controle do trem.
Seus benefícios em resumo:
- Proteção EMC
- Base robusta
- Montagem fácil
Como a base deve ser não somente robusta, mas também fácil de montar, todos os parafusos de fixação para a montagem da base estão no lado da base. Assim, a base não precisa ser virada durante a montagem. Os parafusos cativos (que permitem unir o conector antes da montagem final da base) já estão fixos à base. As entradas de cabo não atribuídas estão fechadas com placas metálicas flexíveis, fáceis de montar e que permanecem seguramente em posição graças à tensão mecânica. A blindagem e a base são conectadas a uma placa metálica, requerendo apenas um parafuso sem cabeça para montagem. Além disso, a base é projetada de modo que o cabo possa ser fixado à base com um fixador de cabos padrão. Isso fornece uma opção de montagem simples e de baixo custo.