Products & Solutions
DIN-konnektorer
DIN-konnektorene er blevet gennemprøvet millioner af gange som en afprøvet klassiker til tilslutning af printkort og backbones. HARTING-kunder roser dets robusthed og de fortsatte fremskridt og optimeringer.
DIN-konnektorer
Den robuste klassiker: DIN-konnektorer
Pålidelige, robuste og afprøvet en million gange - vores DIN-konnektorer og deres varianter bliver hele tiden forbedret og avanceret for at opfylde vores kunders krav.
De tre vigtigste produktfamilier i DIN 41612-serien er strømstik, signalstik og de tilsvarende produkter i har-bus®64-serien.
Applikationseksempel
Sikker ankomst - med togkontrolmodulet DIN 41612: Løsninger til jernbaneapplikationer er altid underlagt meget hårde betingelser som vibrationer, varme og kulde. Dette gælder også for tilslutningsteknologien til togkontrolmoduler. HARTING har udviklet et unikt helmetalhus af trykstøbt zink til sådanne applikationer.
DIN 41612-strømstik
Til strømstyrker fra 6 A til 15 A: DIN Power
DIN 41612-stik med en hældning på 5,08 mm fortrækkes i applikationer, der kræver særlig robuste stikforbindelser eller højere strømstyrker fra 6 A til 15 A. Kravene til disse IEC 606032 standardiserede konnektorer understøttes af vores brede udvalg af skalhuse og tilbehør, herunder versioner i helmetal, som garanterer den nødvendige robusthed og sikrer en kontinuerlig afskærmning fra kablet ind i racket. HARTING DIN-strømstik giver også lav kontaktmodstand på grund af deres raffinerede kontaktflader.
DIN 41612 typer til strømstik
PDF: Tekniske egenskaber
HARTING-kataloget angiver de tekniske egenskaber for:
DIN 41612-signalstik
Høj kontakttæthed og robusthed: DIN Signal
Signal han- og hunstik med en hældning på 2,54 mm, standardiseret i henhold til DIN IEC 606032, garanterer den nødvendige robusthed samt en høj kontakttæthed - med op til 96 kontakter i et stik. Mange tilslutningsmuligheder (PCB til PCB, mezzanin eller kabel til PCB), op til 2 A pr. kontakt, fremragende transmissionskvalitet og minimal kontaktmodstand: Dette er de egenskaber, der gør DIN Signal til det foretrukne stik til krævende applikationer. De er gennemprøvet som en pålidelig løsning til maskinkonstruktion, automatiseringsteknologi og jernbaneapplikationer.
DIN 41612 typer til signalstik
har-bus®64
har-bus®64 - Fordelene
HARTING har spillet et stor rolle i udvidelsen af VME-arkitekturen til 64 bit og datahastigheder på 160 Mbyte/s (VME 64x) med udviklingen af det nye bagudkompatible stik med 160 kontakter.
- Yderligere stikkontakter til I/O eller fremtidig funktionalitet
- Forbedret signal-/jordkonfiguration: sikrer således signaloverførselshastigheder på op til 320 MBytes/s (VME-bus), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) eller 3.125 Gb/s (seriel, punkt-til-punkt)
- Direkte isætning (dvs. kort kan indsættes under drift)
- Standardiseret i henhold til IEC 610764-113
- Op til 160 kontakter
- Kontaktstik til automatisk daisy chaining
Bagudkompatibilitet
Designet på har-bus® 64-hunstikket muliggør tilslutning af fem- og tre-rækkers standard hanstik. Fem-rækkers hanstik kan også tilsluttes tre-rækkers hunstik.
Denne type bagudkompatibilitet gør det muligt for brugeren gradvist at gå ind i den øverste klasse for ydeevne, samtidig med at vedkommende kan bruge sine eksisterende datterkort i mindre teknisk krævende slots.