Products & Solutions
Med kabeln på kretskortet – har-flexicon®
har-flexicon®
Företagsgruppen HARTING TECHNOLOGY utökar sin portfölj av kretskortspoler och PCB-kontaktdon som innebär ett effektivt stöd i trenden mot modularisering och miniatyrisering inom industriell elektronik. Produktutvecklare har maximal konstruktionsfrihet till sitt förfogande.
Med en delning på 1,27 mm är det minsta PCB-kontaktdonet i produktfamiljen har-flexicon® extremt miniatyriserad gör den unik på marknaden inom individuella förbindningsledare som kan installeras i fält. För att öka kontaktdensiteten har HARTING överfört funktionaliteten på kretskortspoler och -kontaktdon till standardkontaktdelningarna 3,5/3,81 mm och 5,0/5,08 mm till de mindre kontaktdelningarna på 1,27 mm och 2,54 mm men ändå behållit samma industriella klass kvalitet.
Snabba och verktygslösa förbindningsteknologier med push-in fjäderbur och IDC innebär tidsbesparande installation i fält utan specialverktyg och med den minsta delningen.
En överensstämmande SMD-teknik med omsmältningslödning för förbindningselement på kretskortet innebär tydliga kostnadsbesparingar vid produktion. Det gäller såväl pupenisering och lödning. Här ger innovativa lösningar den nödvändiga hållfastheten på kretskortet. Det stöds av produkter för starkström och därmed större mått (1,5 mm² och 2,5 mm²) i delningarna 3,50/3,81 mm och 5,00/5,08 mm. Nya Lösningar för industrin Då dessa nya lösningar ska tillämpas vad gäller individuella förbindningar på kretskort är de viktigaste punkterna industriell automation ihop med mätstyrnings- och reglerteknik (CR), samt maskinteknik, kraftteknik och transportteknik. HARTING tillhandahåller lösningar för alla industrier där elektriska och elektroniska enheter som kretskort, drivsystem, givare, ställdon och delkablage för gränssnitt används. HARTING fortsätter därmed på vägen med har-flex® för att ompröva och optimera enhetsförbindningsteknik. För ännu högre tillåtna strömmar tillhandahåller vi kontaktdelningar för 10,16/15 mm med ledarstorlekar upp till 25 mm².
1. IDC.
2. Push-in fjäderförspänd förbindningsteknik
Snabb och enkel förbindning av oböjliga och flexibla individuella ledare med eller utan hylsa samt utan specialverktyg.
3. Extra SMT nedhållare
Extra SMT nedhållare säkerställer en robust förbindning av kontaktdonet på kretskortet. Signalkontakterna är därmed skyddade mot mekanisk belastning som totalt sett bidrar till det kompletta systemets tillförlitlighet.
4. Aktiv låsning
En aktiv låsning av kontaktdonet till basbandet ger en tillförlitlig förbindelse som är tålig mot stötar och vibrationer.
5. Automatiskt utrustad.
har-flexicon® kontaktdon för kretskort är designade för automatiska plocka & packa installationer och kan bearbetas i omsmältningslödningsprocessen med andra SMD-komponenter. Det förenklar både kretskortsinstallationer och uppnår en reducering av totala processkostnader.
NY Vit förbindningsteknik för LED-tillämpningar
För att förbinda lysdioder (LED) reducerar vita kretskortsförbindningar och kontaktdon med en delning på 2,54 mm skuggningen i ljusarmaturen. SMT:s omsmältnngsbara komponenter är perfekta att användas på ledarkretskort i metall, vilka har fördelen att de leder bort värme bättre då högeffekts LED används.