Products & Solutions
PCB 상의 케이블 적용 - har-flexicon®
har-flexicon®
HARTING 테크놀로지 그룹은 PCB 단자 및 PCB 커넥터 포트폴리오를 더욱 확장하여 산업용 전자 제품의 모듈화 및 소형화 트렌드를 효과적으로 지원하고 있습니다. 제품 개발자는 자신이 원하는 대로 최대한 자유롭게 설계할 수 있습니다.
1.27mm 피치로 Har-Flexicon® 제품군 중 최소 규격의 PCB 커넥터는 극히 소형화되어, 현장 설치형 단일 와이어 연결 부문 시장에서 단연 돋보입니다. HARTING은 접점 밀도를 높이기 위해, 3.5/3.81 mm 및 5.0/5.08 mm와 같은 표준 접점 피치의 인쇄 회로 기판 단자와 커넥터의 기능을 동일한 산업 품질을 유지하는 1.27 mm 및 2.54 mm의 소형 접점 피치의 커넥터로 변경했습니다
.
Push-in 스프링케이지와 IDC를 적용, 신속한 툴-리스 터미네이션 기술을 적용함으로써 특별한 도구 없이 최소 피치로 현장에서 조립 시간을 아낄 수 있습니다.
인쇄 회로 기판의 터미네이션 요소에 대한 일관된 리플로우 솔더링이 가능한 SMD 기술은 분명한 생산 비용 상의 이점을 의미합니다. 이는 로딩 및 솔더링에 모두 적용됩니다. 혁신적 솔루션은 여기서 PCB 상의 필수 강도 조성에 도움이 됩니다. 이를 보완하면 피치 증가량이 3.50/3.81 mm 및 5.00/5.08 mm이므로 더 많은 전류와 함께 더 높은 게이지(1.5 mm² 및 2.5 mm²)를 지원하는 제품이 됩니다. PCB의 단선 연결과 관련하여 신규 솔루션을 위한 어플리케이션의 중점 분야는 측정, 제어 및 규제 기술 (MCR)을 포함한 산업 자동화 뿐 아니라, 기계설비 엔지니어링, 전력 개발 및 운송 기술입니다. HARTING은 PLC, 드라이브, 센서, 액추에이터 및 인터페이스 서브-어셈블리 등과 같이 전기 및 전자 장치가 사용되는 모든 산업에 솔루션을 제공합니다. 따라서 HARTING은 har-flex® 시리즈 출시와 함께 시작한 기존의 행보를 지속하는 한편, 장치 연결 기술을 재검토하여 최적화하고 있습니다.
2. 스프링이 장착형 Push-in 연결 기술
페럴단자와 특수 공구 없이도 견고하고 유연한 싱글 코어를 빠르고 손쉽게 연결합니다.
3. 추가 SMT 홀드-다운
추가 SMT 홀드-다운은 커넥터와 인쇄 회로 기판의 확실한 연결을 보장합니다. 이로써 신호 접점이 기계적 응력으로부터 보호되므로 시스템 전반의 신뢰성 향상에 기여합니다.
4.액티브 잠금 장치
베이스 스트립 플러그 커넥터의 액티브 잠금장치는 안정적일 뿐만 아니라 충격 및 진동에 강한 연결이 가능하게 합니다.
5. 자동 설비
har-flexicon® 인쇄 회로 기판 커넥터는 자동 픽 &플레이스 조립 공정를 위해 설계되었으며 다른 SMD 구성 요소와 함께 리플로우 솔더링 공정에서 처리할 수 있습니다. 두가지 모두 PCB 조립을 단순화하여 전체 공정 비용 절감을 가능하게 합니다.