Products & Solutions
Com o cabo na PCI - har-flexicon®
har-flexicon®
O Grupo de Tecnologia HARTING está expandindo ainda mais o seu portfólio de terminais PCI e conectores PCI, dando suporte efetivo à tendência de modularização e miniaturização na eletrônica industrial. Os desenvolvedores de produtos têm máxima liberdade de design à sua disposição.
Com um passo de 1,27 mm, o menor conector PCI da família de produtos har-flexicon® é extremamente miniaturizado, tornando-o único no mercado na área de conexões de fios individuais instaláveis em campo. Para aumentar a densidade de contatos a HARTING transferiu a funcionalidade dos terminais e conectores de placas de circuito impresso dos passos de contato padrão, como 3,5/3,81 mm e 5,0/5,08 mm aos passos de contato menores de of 1,27 mm e 2,54 mm, mantendo a mesma qualidade de nível industrial.
Tecnologias de terminação rápidas e sem ferramentas, com gaiola de molas para pressionar e IDC oferecem montagem com economia de tempo no campo, sem ferramentas especiais e com o menor passo.
Tecnologia SMD com capacidade consistente de solda por refluxo, para elementos de terminação na placa de circuito impresso significa nítidas vantagens de custo na produção. Isso se aplica tanto ao carregamento quanto à solda branda. Soluções inovadoras para ajudar a criar a resistência necessária na placa de circuito impresso. Isso é complementado por produtos para maiores correntes, portanto, maiores seções transversais (1,5 mm² e 2,5 mm²) nos incrementos de passo de 3,50/3,81 mm e 5,00/5,08 mm. Novas soluções para a indústria A área central de aplicação para estas novas soluções de conexão de fios individuais em placas de circuito impresso é a automação industrial, juntamente com tecnologia de medição, controle e regulagem (MCR), bem como engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica e tecnologia de transportes. A HARTING fornece soluções para todas as indústrias que utilizam dispositivos elétricos e eletrônicos, tais como CLPs, drives, sensores, atuadores e subconjuntos de interface, etc. A HARTING está firme no caminho já iniciado com o har-flex®, para repensar e otimizar a tecnologia de conexão de dispositivos. Para valores de corrente ainda maiores, oferecemos passos de contato para 10,16/15 mm com tamanhos de condutor de até 25 mm².
1. Conexão de deslocamento do isolamento.
2. Tecnologia de conexão por carga de mola para pressionar
Conexão rápida e fácil de fios individuais rígidos e flexíveis, com e sem terminais, sem uso de ferramentas especiais.
3. Fixadores SMT adicionais
Fixadores SMT adicionais asseguram uma conexão robusta do conector à placa de circuito impresso. Assim, os contatos de sinal estão protegidos contra esforço mecânico, contribuindo de modo geral para maior confiabilidade do sistema completo.
4. Bloqueio ativo
Um bloqueio ativo do conector macho com a barra base permite uma conexão confiável, resistente a impactos e vibração.
5. Equipado automaticamente.
Conectores para placa de circuito impresso har-flexicon® são projetados para processos pick & place automáticos e podem ser processados juntamente com outros componentes SMD no processo de solda por refluxo. Isso simplifica a montagem PCI e permite baixos custos do processo em geral.
Nova tecnologia de conexão White para aplicações LED
Para a conexão de diodos emissores de luz (LEDs), terminais de placa de circuito impresso brancas e conectores com passo de 2,54 mm reduzem o sombreamento da luminária. Os componentes aptos para SMT por refluxo são ideais para uso em placas de circuito impresso com núcleos de metal, que são preferenciais pela melhor dissipação de calor de LEDs de alta potência.