Prodotti & Soluzioni
Con il cavo direttamente al PCB - har-flexicon®
har-flexicon®
HARTING Technology Group sta espandendo ulteriormente la gamma di terminali e connettori per PCB, dando un impulso concreto alla tendenza alla modularizzazione e alla miniaturizzazione in atto nell'elettronica industriale. I progettisti di prodotti dispongono così del massimo livello di libertà nel design.
La miniaturizzazione del più piccolo connettore nella famiglia di prodotti har-flexicon®, con un passo di soli 1,27 mm; è spinta al massimo, rendendolo un articolo unico nel mercato delle connessioni a singolo conduttore da installazione sul campo. Per incrementare la densità di contatti, HARTING ha trasferito la funzionalità dei morsetti e dei connettori per PCB con passi standard quali 3,5/3,81 mm e 5,0/5,08 mm nei passi più ridotti da 1,27 mm e 2,54 mm, mantenendo la medesima
qualità industriale.
Tecniche di collegamento veloci, senza utensili, con connettori push-in con collegamento a molla e IDC consentono di risparmiare tempo durante il montaggio sul campo, senza utensili speciali e con passi ridottissimi.
Una tecnologia SMD compatibile con la saldatura a rifusione per gli elementi di collegamento sui circuiti stampati è sinonimo di un evidente vantaggio in termini di costi nella produzione, un concetto che si applica sia al processo di popolamento che a quello di saldatura. Soluzioni innovative garantiscono il necessario grado di resistenza sul PCB. Completano la gamma prodotti per correnti elevate e quindi per sezioni cavo più grandi (1,5 mm² e 2,5 mm²) nei passi 3,50/3,81 mm e 5,00/5,08 mm. Nuove soluzioni per l'industria L'ambito centrale di impiego di queste nuove soluzioni nel campo del cablaggio a conduttore singolo di circuiti stampati è l'automazione industriale, affiancata dalla tecnologia di misurazione, controllo e regolazione (MCR) e dall'ingegneria meccanica, dall'ingegneria energetica e dalla tecnologia dei trasporti. HARTING fornisce soluzioni a tutti i comparti industriali nei quali sono utilizzati PLC, azionamenti, sensori, attuatori, sottogruppi di interfaccia ecc. HARTING continua a percorrere la strada imboccata con har-flex®: quella di ripensare ed ottimizzare la tecnologia di collegamento delle apparecchiature.
1. Collegamento a perforazione di isolamento
2. Tecnologia di collegamento push-in a molla
Collegamento facile e semplice di singoli conduttori rigidi e flessibili, con o senza puntalini, senza l'impiego di utensili speciali.
3. Piedini aggiuntivi di fissaggio SMT
I piedini aggiuntivi di fissaggio SMT garantiscono la robustezza del collegamento fra connettore e circuito stampato, proteggendo i contatti di segnale dai carichi meccanici e contribuendo così a migliorare l'affidabilità dell'intero sistema.
4. Bloccaggio attivo
Un dispositivo attivo di bloccaggio del connettore con la base fornisce un collegamento affidabile resistente a urti e vibrazioni.
5. Per montaggio automatico
I connettori per circuiti stampati har-flexicon® sono stati progettati per il montaggio automatizzato mediante macchine pick & place e possono essere utilizzati in processi di saldatura per rifusione assieme ad altri componenti SMD. Entrambi i suddetti processi semplificano il popolamento dei PCB e e consentono di contenere i costi di processo.
NOVITÀ Tecnologia di collegamento in bianco per applicazioni LED
Quando si collegano diodi emettitori di luce (LED), i terminali per PCB e i connettori di colore bianco con passo 2,54 mm riducono l'ombreggiamento all'interno della lampada. I componenti SMT saldabili per rifusione sono ideali per l'impiego su circuiti stampati metal-core, preferiti per le migliori capacità di dissipazione del calore prodotto da LED ad alta potenza.