Produits et Solutions

Du câble vers la carte de circuit imprimé - har-flexicon®

har-flexicon®

Le HARTING Technology Group élargit davantage encore son portefeuille de bornes et de connecteurs pour cartes de circuits imprimés, accompagnant ainsi efficacement la tendance vers la modularisation et la miniaturisation dans l'électronique industrielle. Les concepteurs de produits bénéficient d'une liberté maximale lors du développement des produits.
Avec un pas de 1,27 mm, le connecteur le plus petit pour circuits imprimés de la famille de produits har-flexicon® est miniaturisé à l'extrême, faisant de lui un produit unique sur le marché dans le domaine du raccordements de fils unique pouvant être installé sur le terrain. Pour augmenter la densité des contacts, HARTING a transféré la fonctionnalité de bornes et connecteurs pour cartes de circuits imprimés avec des espacements standard des contacts comme 3,5/3,81 mm et 5,0/5,08 mm à un espacement plus faible de contacts de 1,27 mm et 2,54 mm tout en conservant le niveau de qualité
industrielle.
La technologie de raccordement rapide et sans outils par insertion en force à ressort et IDC, offre un gain de temps lors de l'assemblage sur le terrain, sans nécessiter d'outil spéciaux et avec le pas minimal.

Le connecteur har-flexicon® de HARTING est le connecteur SMD miniature pour le raccordement rapide de conducteurs assurant une connexion parfaite entre les périphériques et et les circuits imprimés des équipements industriels.

La technologie SMD pleinement compatible par le soudage par refusion pour les éléments de raccordement sur la carte d'un circuit imprimé présente un net avantage dans la production en termes de coût. Ceci s'applique au chargement comme au soudage. Les solutions innovantes dans ces domaines contribuent à créer la solidité nécessaire sur la carte de circuit imprimé. Il s'agit en outre de produits pour courants de plus fortes intensités et, ainsi, des conducteurs de plus gros diamètres (1,5 mm² et 2,5 mm²) avec des pas de montage de 3,50/3,81 mm et 5,00/5,08 mm. De nouvelles solutions pour l'industrie Le domaine principal d'application de ses nouvelles solutions au regard des raccordements à fil unique sur les cartes de circuit imprimé, est l'automatisation industrielle associée aux technologies de mesurage, de contrôle et de régulation (MCR), tout comme le génie mécanique, le génie énergétique et les technologies des transports. HARTING fournit des solutions à toutes les industries où les appareils électriques et électroniques comme les API, les moteurs, les capteurs, les actionneurs et les sous-ensembles d'interfaces etc. sont utilisées. HARTING poursuit sur la voie déjà empruntée avec la refonte de la gamme har-flex® et l'optimisation des technologies de raccordement pour appareils.

1. Raccordement auto-dénudant (IDC)

Avec son raccordement auto-dénudant, le connecteur de la carte d'un circuit imprimé avec un espacement de 1,27 mm est le plus petit connecteur enfichable sur le marché à pouvoir être installé sur le terrain.

2. Technologie de raccordement à insertion par lame de pression

Raccordement rapide et facile de conducteurs uniques rigides et flexibles avec ou sans embouts sans utiliser d'outils spéciaux.

3. Dispositifs supplémentaires de retenue SMT

Des dispositifs supplémentaires de retenue SMT assurent que le connecteur est solidement raccordé à la carte de circuit imprimé. Ainsi, les contacts de signaux sont protégés des contraintes mécaniques ce qui contribue à améliorer la fiabilité de l'ensemble du système dans son ensemble.

4. Verrouillage actif

Une fixation active de verrouillage du connecteur enfichable sur la bande de base permet d'assurer la fiabilité de la connexion résistante aux chocs et aux vibrations.

5. Équipement automatique.

Les connecteurs har-flexicon® pour cartes de circuits imprimés sont conçus pour les processus automatisés d'assemblage "pick & place" ; ils peuvent être utilisés dans un processus de soudage par refusion avec d'autres composants SMD. Les deux processus simplifient l'assemblage de cartes de circuits imprimés permettant ainsi de réduire globalement les coûts du procédé.

NOUVEAU Technique de raccordement blanc pour applications LED

Pour le raccordement de diodes électroluminescentes (LED), des bornes et des connecteurs de couleur blanche pour cartes de circuits imprimés avec un pas de 2,54 mm permettent de réduire l'effet d'ombre dans les luminaires. Les composants SMT compatibles avec le processus de soudage par refusion constituent une solution idéale pour une utilisation sur des cartes de circuits imprimés à noyau métallique ; ceux-ci sont privilégiés en raison d'une meilleure dissipation de la chaleur pour LED à haute performance.

har-flexicon® dans le catalogue en ligne