Produits et Solutions

Connecteurs DIN 41612

Les connecteurs DIN pour cartes de circuits imprimés ont fait leur preuve des millions de fois et sont devenus un grand classique pour la connexion des cartes de circuits imprimé et les réseaux de base. Les clients HARTING font l'éloge de sa robustesse ainsi que des progrès et des optimisations continus.

Connecteurs DIN

Classiques et robustes : les connecteurs DIN

Fiables, robustes et éprouvés des millions de fois – nos connecteurs à pion DIN pour cartes de circuits imprimés et leurs variantes sont constamment améliorés et développés pour répondre aux exigences de nos clients.

Les principales familles de produit de la série DIN 41612 sont les gammes connecteurs de puissance, les connecteurs de signaux et les produits correspondants dans la série har-bus®64.

Connecteurs DIN 41612 sur la boutique en ligne HARTING

Technique de raccordement

Les connecteurs HARTING DIN 41612 peuvent être raccordés à l'aide de techniques standard. La technique de raccordement adaptée de la carte de circuit imprimé est choisie en fonction de facteurs tels que le type de câble, la section de câble, du type ou du nombre de contacts. Découvrez la large gamme d'options de raccordement.

Techniques de raccordement de la carte de circuit imprimé

Codage

Un système de codage est requis afin d'éviter les erreurs de branchement de connecteurs adjacents. Ce système de codage est fixé aux deux connecteurs mâles et femelles.

Trouvez tout ce qu'il vous faut pour le codage des connecteurs HARTING DIN 41612 dans le catalogue.

PDF : codage pour les connecteurs DIN 41612 de HARTING

Fixation pour carte de circuit imprimé

Pour l'assemblage automatique des cartes de circuit imprimé, HARTING propose des connecteurs qui sont montés et fixés simultanément au circuit imprimé en un seul geste.

Tout savoir sur les fixations pour connecteurs DIN 41612 de HARTING.

PDF : fixations pour carte de circuit imprimé pour le DIN 41612 de HARTING

Exemple d'application

Arrivée en toute sécurité – avec le module de commande ferroviaire DIN 41612 : Les solutions pour les applications ferroviaires sont toujours soumises à des conditions particulièrement difficiles comme des vibrations, la chaleur ou le froid. Cela s'applique également à la technologie de raccordement pour les modules de commande ferroviaires. HARTING a développé une embase unique en son genre, entièrement métallique et constituée de zinc coulé sous pression pour de telles applications.

Lisez un exemple d'application

Informations générales

Les informations générales se trouvent dans le catalogue « Connecteurs DIN 41612 de HARTING ». Ces informations comprennent les lignes d'air et de fuite, les schémas d'assemblage, les classifications NF F, le codage, les fixations et les techniques de raccordement.

PDF : Informations générales sur le DIN 41612 de HARTING

Connecteurs DIN 41612 Power

Pour les intensités de 6 A à 15 A : DIN Power

Les connecteurs DIN 41612 Power avec un pas de 5,08 mm sont utilisés de façon privilégiée dans les applications nécessitant des raccordements particulièrement robustes ou la transmission de courants forts de 6 A à 15 A. Les exigences relatives à ces connecteurs standardisés IEC 606032 sont assurées par notre vaste gamme de boîtiers pour embases et accessoires, comprenant des versions entièrement fabriquées en métal garantissant la robustesse nécessaire et assurant un blindage complet du câble en rack. Les connecteurs HARTING DIN Power disposent également d'une faible résistance de contact due à leurs surfaces de contact affinées.

DIN Power dans la boutique en ligne HARTING

Types DIN 41612 pour les connecteurs Power

Type D

  • Jusqu'à 32 contacts
  • 2 rangées
  • 6 A par contact
DIN 41612 type D dans la boutique en ligne HARTING

Type E

  • Jusqu'à 48 contacts
  • 3 rangées
  • 6 A par contact
DIN 41612 type E dans la boutique en ligne HARTING

Type F

  • Jusqu'à 48 contacts
  • 3 rangées
  • 6 A par contact
  • Supplément standard de type FM, F9 (9 contacts) et 2F (24 contacts)
DIN 41612 type F dans le catalogue en ligne HARTING

Type G

  • Jusqu'à 64 contacts
  • 3 rangées
  • 6 A par contact
DIN 41612 type G dans la boutique en ligne HARTING

Type H / MH

  • Jusqu'à 16 contacts (type H16), 15 contacts (type H15) et 3 contacts (type H3)
  • 3 rangées, 15 A par contact (6 A supplémentaires standard type MH)
  • Supplément standard de type MH 21+5 (jusqu'à 27 contacts + 5 contacts spéciaux) et MH 24+7 (jusqu'à 31 contacts + 7 contacts spéciaux)
DIN 41612 type H dans la boutique en ligne HARTING

PDF : Données techniques

Le catalogue HARTING énumère les données techniques pour :

Connecteur de signaux DIN 41612

Haute densité de contact et robustesse : DIN signal

Les connecteurs de signaux mâles et femelles avec un pas de 2,54 mm, conformes à la norme DIN IEC 606032, garantissent la robustesse ainsi qu'une densité élevée des contacts nécessaires – jusqu'à 96 contacts dans un connecteur. De nombreuses options de raccordement (carte à carte, mezzanine ou câble à carte), jusqu'à 2 A par contact, qualité de transmission remarquable et une faible résistance de contact : voici les caractéristiques qui font du DIN Signal la fiche préférée pour les applications exigeantes. Ils ont fait leur preuve en tant que solution fiable dans les domaines de la construction de machines, des technologies d'automatisation et les applications ferroviaires.

DIN Signal dans la boutique en ligne HARTING

Types DIN 41612 pour les connecteurs de signaux

Type B

  • Jusqu'à 64 contacts
  • 2 rangées
  • 2 A par contact
  • Supplément standard de types 2B (32 contacts) et 3B (20 contacts)
HARTING DIN 41612 de type B dans le catalogue en ligne HARTING

Type C

  • Jusqu'à 96 contacts (élargi jusqu'à 160 contacts pour le type C)
  • 3 rangées (élargi à 5 rangées pour le type C)
  • 2 A par contact (élargi jusqu'à 1 A par contact pour le type C)
  • Supplément standard de types 2C (32 contacts) et 3C (20 contacts)
DIN 41612 type C dans la boutique en ligne HARTING

Type M

  • jusqu'à 78 contacts + 8 contacts spéciaux supplémentaires (+ 10 pour le type M inverse)
  • Contacts de signaux, coaxiaux, haute intensité, fibre optique et haute tension dans un seul connecteur
  • Type M (0+2) sans contacts de contrôle + 2 contacts spéciaux supplémentaires , 1 rangée
DIN 41612 type M dans le catalogue en ligne HARTING

Type Q

  • Jusqu'à 64 contacts
  • 2 rangées
  • 2 A par contact
  • Supplément standard de types Q (32 contacts) et 3Q (20 contacts)
DIN 41612 type Q dans le catalogue en ligne HARTING

Type R

  • Jusqu'à 96 contacts (élargi à 160 contacts pour le type R)
  • 3 rangées (élargi à 5 rangées pour le type R)
  • 2 A par contact (élargi à 1 A par contact pour le type R)
  • Supplément standard types R (HE11), 2R (48 contacts)et 3R (30 contacts)
DIN 41612 de type R dans la boutique en ligne HARTING

PDF : Données techniques

  • Nombre de contacts : 16-96
  • Pas de raccordement : 2,54 mm
  • Intensité de service : 2 A max. (1 A avec technique de raccordement IDC)
PDF : Toutes les données techniques pour DIN Signal

har-bus®64

Connecteurs har-bus® 64 pour les applications VME 64x

Les connecteurs har-bus® 64 sont conçus pour une utilisation dans les applications VME 64x. Ils bénéficient d'une compatibilité ascendante et descendante à 100% avec les connecteurs DIN 41612 de type C. Ceci permet de doter le système d'une extension avec deux rangées supplémentaires sans devoir retravailler toutes les cartes filles .

har-bus® 64 dans la boutique en ligne HARTING

har-bus®64 - Les avantages

HARTING a joué un rôle clé dans l'extension de l'architecture VME 64 bits et les taux de données de 160 Mbits/s (VME 64x) grâce au développement du nouveau connecteur rétrocompatible équipé de 160 contacts.

  • Contacts I/O supplémentaires pour connecteur ou la prise en charge de futures fonctionnalités
  • Configurations améliorée du signal/terrain : assurant ainsi des vitesses de transmission du signal pouvant aller jusqu'à 320 Mo/s (bus VME), 1,25 Gb/s (Gigabit Ethernet) ou 3,125 Gb/s (en sériel, point-à-point)
  • Insertion sous tension (les cartes peuvent, par exemple, être insérées lorsque l'équipement est en service)
  • Normalisées selon IEC 610764-113
  • Jusqu'à 160 contacts
  • Connecteur pour commutateur pour le montage automatique en série

Rétrocompatibilité

La conception du connecteur femelle har-bus® 64 permet de raccorder des connecteurs mâles à cinq et trois rangées. Les connecteurs mâles à cinq rangées peuvent également être enfichés dans les connecteurs femelles à trois rangées.

Ce type de rétrocompatibilité permet à l'utilisateur d'entrer progressivement dans une classe de performance supérieure tout en utilisant simultanément les cartes secondaires existantes sur des emplacements techniquement moins exigeants.

PDF : Données techniques

  • Nombre de contacts : 160
  • Pas de raccordement : 2,54 mm
  • Intensité de service : 1 A
PDF : Toutes les données techniques har-bus® 64

Accessoires et outils DIN 41612

Accessoires pour DIN Power et DIN Signal

Embases, cadres de transfert, éléments et leviers de verrouillage, codage et autres accessoires.
Les accessoires pour tous les types de DIN 41612 de HARTING se trouvent sur la boutique en ligne HARTING.

Accessoires pour DIN 41612 dans la boutique en ligne HARTING

Accessoires pour har-bus® 64

Les embases, les leviers de verrouillage et les autres accessoires pour har-bus® 64 se trouvent sur la boutique en ligne HARTING.

Accessoires pour har-bus® 64 dans la boutique en ligne HARTING

Outils

Le système d'outil modulaire HARTING peut être utilisé pour effectuer des raccordement à insertion en force pour de nombreux connecteurs différents. Les outils sont un avantage clé pour une opération économique.


Vous trouverez tous les outils pour la création d'un système d'outillage adapté dans le DIN 41612 de HARTING.

Outils pour le DIN 41612 dans la boutique en ligne HARTING

Technique de raccordement

Les connecteurs HARTING DIN 41612 peuvent être raccordés à l'aide de techniques standard. La technique de raccordement adaptée de la carte de circuit imprimé est choisie en fonction de facteurs tels que le type de câble, la section de câble, du type ou du nombre de contacts. Découvrez la large gamme d'options de raccordement.

Techniques de raccordement de la carte de circuit imprimé


Voici ce qu'en disent nos clients :

Guodian Nanjing Automation Co. Ltd. se concentre essentiellement sur l'automatisation des réseaux électriques. Nous avons établi un partenariat avec HARTING depuis 1980, et nous utilisons leurs connecteurs de fond de panier. Au cours des 30 dernières années, HARTING nous a fournit un grand nombre d'excellents produits avec une assurance de qualité. J'espère que Guodian Nanjing Automation Co. Ltd. et HARTING poursuivront leur coopération à l'avenir. Contribuons ensemble au développement des réseaux électriques intelligents en Chine et à l'amélioration des produits et services apportés à l'industrie.

Guoming Qian
Président de R&D Institute, Guodian Nanjing Automation Co. Ltd.