Termékek és megoldások
Kábellel a NYÁK lapra – har-flexicon®
har-flexicon®
A HARTING Technology Group tovább bővíti a NYÁK sorkapocs termékek és NYÁK csatlakozók portfólióját, mellyel hatékonyan támogatja az ipari elektronika területén zajló modularizációt és miniatürizálást. A termékfejlesztők a lehető legnagyobb tervezési szabadsággal rendelkeznek.
Az 1,27 mm osztásközzel a har-flexicon® termékcsalád legkisebb NYÁK csatlakozója rendkívüli mértékben miniatürizált, és ezáltal egyedülálló a helyszínen telepíthető egyeres vezetékek csatlakoztatásának piacán. Az érintkezősűrűség növelése érdekében a HARTING a NYÁK sorkapcsok és csatlakozók funkcióját átvitte a szabványos, 3,5/3,81 mm és 5,0/5,08 mm osztásközről a legkisebb 1,27 mm és 2,54 mm osztásközre, miközben azok megőrzik ugyanazt az ipari minőséget.
A push-in rugós-ketreces és IDC megoldással rendelkező gyors, szerszám nélküli vezetékrögzítési technikák időtakarékos helyszíni telepítést kínálnak, melyekhez nincs szükség különleges szerszámokra és ugyanakkor a legkisebb osztásközt biztosítják.
A NYÁK-on a vezeték-rögzítési elemek esetében még mindig az újrafolyatásos forrasztásra alkalmas SMD technológia jelenti az egyértelmű árelőnyt a gyártás során. Ez egyaránt vonatkozik mind a feltöltésre, mind a forrasztásra. Az innovatív megoldások elősegítik a NYÁK szükséges erősségének kialakítását. Ennek kiegészítéséül vannak magasabb feszültséghez készült termékek, melyek mérete nagyobb (1,5 mm² és 2,5 mm²) és így a raszternövekedése 3,50/3,81 mm és 5,00/5,08 mm. Új megoldások az ipar számára Ezeknek az új megoldásoknak a legfontosabb területe a nyomtatott áramkörök egyeres vezetékes csatlakoztatásával összefüggésben az ipari automatizálás, a mérés-, vezérlő- és szabályozó technológia (MCR), valamint a gépgyártás, az áramfejlesztés és a személy- és áruszállítás technológia. A HARTING minden olyan iparág számára kínál megoldást, ahol elektromos és elektronikus készülékeket, azaz PLC egységeket, meghajtókat, érzékelőket, beavatkozókat és interfész alegységeket stb. használnak. A HARTING következetesen halad azon az úton, amin a har-flex® termékekkel elindult, hogy újragondolja és optimalizálja a készülékcsatlakoztatási technológiát. Még akár magasabb feszültségértékekhez is ajánlunk 10,16/15 mm érintkező rasztert, ahol a vezeték keresztmetszete akár 25 mm2.
1. Szigetelés-eltávolító vezeték-rögzítés.
2. Push-in rugótöltésű vezetékrögzítési technológia
Kábelsaruval rendelkező és anélküli egyeres merev és rugalmas vezetékek gyors és egyszerű csatlakoztatása speciális szerszám nélkül.
3. Kiegészítő SMT rögzítők
A kiegészítő SMT rögzítők garantálják a csatlakozó és a NYÁK erős csatlakozását. Így a jelérintkezők védettek a mechanikai stressz ellen, ami általánosságban jelentős mértékben fokozza a teljes rendszer megbízhatóságát.
4. Aktív rögzítés
Az alapsávos dugaszos csatlakozó aktív rögzítése biztosítja a megbízható ütés- és rezgésálló csatlakozást.
5. Automatikusan felszerelt.
A har-flexicon® NYÁK-csatlakozókat automatikus pick & place szerelési eljárásokhoz tervezték, és a többi SMD alkatrésszel újrafolyatásos forrasztás keretében dolgozhatók fel. Így leegyszerűsíti a NYÁK összeszerelését és lehetővé teszi az alacsony általános műveleti költségeket.
ÚJ Fehér vezetékrögzítési technika a LED alkalmazásokhoz
A világító diódák (LED) csatlakoztatása során a fehér NYÁK vezeték-rögzítések és a 2,54 mm raszterű csatlakozók csökkentik a lámpatestben az árnyékképződést. Az SMT újrafolyatást lehetővé tevő alkatrészek ideálisan használhatók az olyan fémvezetékes nyomtatott áramkörök esetében, ahol szívesebben alkalmazzák a nagyfeszültségű LED lámpák jobb hőleadása miatt.