Продукция и решения
С кабелем на печатной плате – har-flexicon®
har-flexicon®
HARTING Technology Group продолжает расширять свой ассортимент зажимов и соединителей для печатных плат, тем самым поддерживая тенденцию к модуляризации и миниатюризации в промышленной электронике. Разработчики продуктов имеют полную свободу проектирования в своем распоряжении.
Самый компактный соединитель для печатных плат в семействе продукции har-flexicon® с шагом 1,27 мм настолько миниатюрен, что является уникальным на рынке в области устанавливаемых в полевых условиях однопроводных соединений. Чтобы увеличить плотность контактов, компания HARTING перевела зажимы и соединители для печатных плат со стандартным шагом между контактами 3,5/3,81 и 5,0/5,08 мм на меньший шаг 1,27 и 2,54 мм, сохраняя при этом качество
промышленного уровня.
Технологии быстрого присоединения без применения инструментов с плоскопружинными зажимами и прорезанием изоляции экономят время при сборке в полевых условиях, не требуют специальных инструментов и имеют минимальный шаг между контактами.
Технология пайки оплавлением таких компонентов для поверхностного монтажа, как соединительные элементы на печатных платах, снижает расходы в производстве. Это относится к подаче и пайке. Здесь инновационные решения обеспечивают нужную прочность печатной платы. Это дополняет продукция для сильных токов и датчиков высокого напряжения (1,5 и 2,5 мм²) с шагом контактов 3,50/3,81 и 5,00/5,08 мм. Новые решения для отрасли: главная область применения этих новых решений для однопроводного подключения к печатным платам – промышленная автоматизация вместе с технологией измерения, управления и регулирования (MCR), а также механическое оборудование, энергетика и транспортировка. Компания HARTING предоставляет решения для всех отраслей, в которых применяются электрические и электронные устройства, такие как ПЛК, приводы, датчики, возбудители и интерфейсные узлы. Следуя по выбранному с har-flex® пути, HARTING переосмысливает и оптимизирует технологии соединения устройств.
1. Соединение с прорезанием изоляции
2. Соединитель с плоскопружинным зажимом
Быстрое и простое присоединение жестких и гибких одиночных проводников с наконечниками и без них без применения специальных инструментов.
3. Дополнительные прижимы для поверхностного монтажа
Дополнительные прижимы для поверхностного монтажа обеспечивают надежное подключение соединителя к печатной плате. Это защищает сигнальные контакты от механических нагрузок, что способствует повышению надежности всей системы.
4. Активная фиксация
Активная фиксация вставного соединителя на полосковой базе обеспечивает надежное, ударо- и вибростойкое соединение.
5. Автоматическая установка
Соединители для печатных плат har-flexicon® рассчитаны на автоматизированные процессы монтажа Pick & Place. Они могут монтироваться пайкой оплавлением вместе с другими компонентами для поверхностного монтажа. Оба этих процесса упрощают и удешевляют сборку печатных плат.
Новые белые соединительные элементы для светодиодов
При подключении светодиодов белые зажимы и соединители для печатных плат с шагом 2,54 мм уменьшают эффект тенеобразования осветительного прибора. Монтируемые пайкой оплавлением компоненты для поверхностного монтажа идеальны для использования на печатных платах на металлической основе, широко применяемых для монтажа мощных светодиодов ввиду лучшего отвода тепла.