Products & Solutions
Met de kabel op de PCB - har-flexicon®
har-flexicon®
HARTING Technology Group breidt haar assortiment van PCB-klemmen en PCB-connectoren verder uit en verleent zo effectieve ondersteuning aan de trend richting modularisering en miniaturisering in industriële elektronica. Productontwikkelaars hebben maximale ontwerpvrijheid.
Bij een formaat van 1,27 mm is de kleinste PCB-connector in de har-flexicon®-productfamilie extreem geminiaturiseerd, wat hem uniek maakt op de markt van een in het veld installeerbare, enkele draadverbinding. Om de contactdichtheid te vergroten heeft HARTING de functionaliteit van printplaataansluitingen en connectoren overgebracht van standaard contactformaten, zoals 3,5/3,81 mm en 5,0/5,08 mm, naar kleinere contactformaten van 1,27 mm en 2,54 mm, terwijl dezelfde industriële kwaliteitsklasse blijft gehandhaafd
.
Snelle, gereedschapsloze afsluittechnieken met insteek-veerdrukklem en IDC bieden een tijdbesparende montage in het veld, zonder speciale gereedschappen en met het kleinste formaat.
SMD-technologie die geschikt is voor constant vloeisolderen van afsluitelementen op printplaten, zorgt voor aanzienlijke kostenvoordelen in de productie. Dit is zowel van toepassing op laden als solderen. Innovatieve oplossingen helpen om de vereiste sterkte op de PCB te creëren. Een aanvulling hierop zijn producten voor hoge stromen en dus hogedrukmeters (1,5 mm² en 2,5 mm²) in formaatintervallen van 3,50/3,81 mm en 5,00/5,08 mm. Nieuwe oplossingen voor de industrie, het centrale toepassingsgebied voor deze nieuwe oplossingen met inachtneming van de enkele draadverbinding van printplaten, is industriële automatisering in combinatie met meet-, besturings- en regeltechnologie (MCR), en mechanische techniek, voedingstechniek en transporttechnologie. HARTING levert oplossingen aan alle industrieën waar elektrische en elektronische apparaten, zoals PLC's, transmissies, sensoren, actuators en interfacesubassemblages, enz. worden gebruikt. HARTING volgt consequent het pad dat al met har-flex® is ingeslagen, om de verbindingstechnologie van het apparaat opnieuw te bekijken en te optimaliseren.
1. IDC (Insulation Displacement Connection).
2. Insteekbare veerbelaste verbindingstechnologie
Snelle en gemakkelijke verbinding van starre en flexibele, enkele kernen, met en zonder hulzen, zonder speciale gereedschappen.
3. Aanvullende SMT-klemmen
Aanvullende SMT-klemmen zorgen voor een robuuste verbinding van de connector met de printplaat. De signaalcontacten worden daardoor beschermd tegen mechanische belasting, dat in zijn geheel bijdraagt aan een hogere betrouwbaarheid van het complete systeem.
4. Actieve vergrendeling
Een actieve vergrendeling van de stekkerconnector met de basisstrip, maakt een betrouwbare en schok- en trillingsbestendige verbinding mogelijk.
5. Automatisch uitgerust.
har-flexicon®-printplaatconnectoren zijn ontworpen voor automatische "pick & place"-assemblageprocessen en kunnen in het vloeisoldeerproces met andere SMD-componenten worden verwerkt. Beide vereenvoudigen de PCB-assemblage en verlagen eveneens de totale verwerkingskosten.
NIEUWE witte verbindingstechnologie voor ledtoepassingen
Bij een verbinding van licht-emitterende dioden (leds), witte printplaataansluitingen en -connectoren met een formaat van 2,54 mm wordt de schaduwwerping in de lamp verminderd. De componenten die zijn geschikt voor SMT-vloeisolderen zijn ideaal voor het gebruik op printplaten met een metalen kern, omdat ze een betere warmteafvoer van leds met een hoog vermogen hebben.