Kundehistorie

Beckhoff XTS-system med HARTING ix Industrial® Ethernet-grænsefladen

Fire gange bedre ydeevne med HARTINGs miniaturiserede Ethernet-grænseflade

Med Beckhoff XTS-systemet og HARTING ix Industrial® samles to virkelige nyskabelser.

XTS-systemet kombinerer på intelligent vis fordelene ved lineære og roterende drev og skaber helt nye muligheder for materialetransport i automatiseringsapplikationer. ix Industrial® -grænsefladen fra HARTING erstatter de gamle RJ45-grænseflader i de seneste generationer af XTS-systemet. Det intelligente og pladsbesparende design gør det muligt at bruge 48 i stedet for 12 drivenheder i samme rum - en 400 % stigning i ydeevnen! 

Udfordring, løsning, resultat: På denne side finder du ressourcer, der beskriver løsningen på dette spændende projekt.

PDF-FAKTABLAD

Dette PDF-faktablad præsenterer udfordringerne, og hvordan en miniaturiseret Ethernet-grænseflade, der er mindre end RJ45, fører til fire gange bedre ydeevne!

BECKHOFF XTS VIDEO

ON-DEMAND WEB-SEMINAR

I dette on-demand web-seminar præsenterer eksperter fra HARTING og Beckhoff den spændende løsning. Se og få mere at vide om, hvordan et intelligent og pladsbesparende design gør det muligt at bruge 48 i stedet for 12 drivenheder på samme sted - en 400 % forøgelse af ydeevnen! 

How Beckhoff masters the challenges of miniaturization: HARTING ix Industrial® meets XTS

Med det lineære transportsystem XTS muliggør Beckhoff individuel og kontinuerlig produkttransport. Systemet kombinerer på intelligent vis fordelene ved lineære og roterende drev og skaber helt nye muligheder for materialetransport i automatiseringsapplikationer.