Transformace průmyslu
MENŠÍ, RYCHLEJŠÍ, CHYTŘEJŠÍ: ETHERNETOVÉ PŘIPOJENÍ PRO TRANSFORMACI PRŮMYSLU
Zdarma ke stažení: Elektronická kniha s užitečným přehledem rozhraní pro průmyslový Ethernet.
RJ45, SPE A SPOL.: UŽITEČNÝ PŘEHLED VŠECH MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ K PRŮMYSLOVÉMU ETHERNETU
Digitalizace v průmyslu postupuje mílovými kroky. Když jde o přenos dat a vizi bezproblémové komunikace mezi snímači a platformou IIoT, bývá v mnoha aplikacích první volbou standard Ethernet. Jaké jsou však dnes možnosti připojení k průmyslovému Ethernetu?
V této bezplatné elektronické knize najdete užitečný přehled a návod, jak vybrat správné rozhraní Ethernet pro každou aplikaci.
V této bezplatné elektronické knize najdete informace o současném stavu v oblasti připojení k síti Ethernet.
Obsah:
- Přehled: Rozhodující rozhraní pro průmyslový Ethernet současnosti i budoucnosti.
- Ve třech krocích: Jak najít správné rozhraní Ethernet.
- Od počátků po IIoT: Proč se Ethernet stal preferovaným standardem.
- Alternativní přenosové cesty: Pohled na optická vlákna, Wi-Fi a další technologie.
c
Navíc se dozvíte, jak se Ethernet vyvíjel od svých počátků až po IIoT, a seznámíte se s alternativními přenosovými cestami, jako jsou optická vlákna nebo Wi-Fi.
c
O společnosti HARTING
Technologická skupina HARTING je jedním z předních světových dodavatelů průmyslové připojovací techniky ve třech klíčových oblastech: data, signály a napájení. Disponuje 14 výrobními závody a 44 prodejními společnostmi. Společnost dále vyrábí také pokladní systémy pro maloobchody, elektromagnetické akční členy pro automobilovou a průmyslovou sériovou výrobu, nabíjecí techniku pro elektromobily, jakož i hardware a software pro zákazníky a aplikace v oblasti automatizace, strojírenství, strojního inženýrství, robotiky a dopravy. S přibližně 5 500 zaměstnanci společnost dosáhla v roce 2019/20 obratu 759 milionů eur.