Termékek és megoldások
Dr. Metrix
A HARTING hősnője, Dr. Metrix az időtakarékos PushPull reteszeléssel ellátott metrikus kör-keresztmetszetű csatlakozókat képviseli.
A PushPull reteszelő mechanizmussal, Dr. Metrix a HARTING új hősnője a kör-keresztmetszetű csatlakozók világában. Átfogó PushPull megoldás a gyárautomatizálás teljes spektrumához. Egy teljesen integrált megoldás, ami kiküszöböli azokat a tipikus problémákat, amelyekkel az automatizálás felhasználói találkozhatnak, mint például a hosszú szerelési idők, a szűk hely és a nem biztonságos csatlakoztatások. A hősnő feladata, hogy gyors és biztonságos csatlakoztatásokat garantáljon zord ipari körülmények között is. A felületszerelt és süllyesztett aljzatok számára készült M12 PushPull csatlakozóval megfelel a készülékgyártók különleges igényeinek. Kattintson és Működik!
Az ipari csatlakozók gyártói hatalmas lépéseket tesznek a szerszámmentes PushPull reteszelés felé. A kör-keresztmetszetű csatlakozós alkalmazások esetén ez a retesztípus az M12 vasúti használata óta ismert. A HARTING már hosszú ideje stabil piaci pozíciót tölt be a népszerű M12 PushPull megoldásával, és lerakta a szabványok alapjait a közlekedési szektor számára.
A HARTING most Dr. Metrixet küldi a terepre, hogy legyőzze az automatizálás problémáit, mint például a túl hosszú szerelési időt, a nem biztonságos reteszeléseket és a szerelőszerszámok használatát. Ez a piacot átfogó olyan M12 PushPull megoldást jelent, amely képes mind a felületszerelt és süllyesztett aljzatok csatlakoztatására.
És mivel a terepi szint sötét oldalait egy erős pajzs mellett csapatban jobban meg lehet hódítani, Dr. Metrix nem egyedül indul útnak. A partnerség szellemében a HARTING és egyéb ipari képviselők egy közös szabvány szerint haladnak tovább. Ez a szabvány a pajzs hősnőnk, és garancia a felhasználóink számára. Nem egy saját megoldás, hanem az egész piacot átfogó szabvány garantálja a befektetés biztonságát és a piacot átfogó kompatibilitást. A süllyesztett aljzatok M12 PushPull csatlakozójának kifejlesztése teljesen új konstruktív megközelítést igényelt.
Profil:
Név: Dr. Metrix
Küldetés: Ipari alkalmazások csatlakoztatása
Szuper erők: Képes a PushPull csatlakozót bármelyik kör-keresztmetszetű csatlakozó interfésszel használni – vagyis elősegíti a gyors és biztonságos csatlakoztatást az IIoT világában.
Megjelenés: Erős és vonzó, karok belső/külső PushPull interfészekkel és változó karhosszúság bármilyen eszköz csatlakoztatásához.
Konfiguráció: Mobil Hyper-3D nyomtató a PushPull használatához interfészeken, miközben az IIoT világában utazik.
Mozgás: Képes a dematerializálódásra és arra, hogy adatcsomagként utazzon az interneten.
Szín: Elegáns zöld HARTING sárgával.
Egyebek: A Captain ix és a Twister jó barátja, és mindkettőnek segít a PushPull megvalósításában az ix és a T1 számára. M8thy kisasszony csodálja a nagy Dr. Metrixet, és az a célja, hogy az M8 is PushPull megoldásként használható lehessen.
Az olyan jellemzők, mint a mennyiség és a forma sokkal fontosabb itt, mint a sínen található bármelyik alkalmazás abszolút robusztussága. Ez más megközelítést igényel: legyen szükség szerint jó és robusztus, ugyanakkor legyen minél megfizethetőbb. A kompatibilitás a korábbi termékekkel szintén egyértelmű igénye volt a felhasználóknak, és az M12 PushPull természetesen megfelel a süllyesztett interfészek igényeinek is. Az eredmény egy olyan IEC 61076-2-010 szabvány szerinti megoldás, amely a gyárautomatizálási felhasználókak az egyszerű és időtakarékos PushPull reteszeléssel ellátott M12 csatlakozók átfogó rendszerét kínálja.