Products & Solutions
Dr. Metrix
Bohaterka firmy HARTING, Dr. Metrix, reprezentuje metryczne złącza okrągłe, w których zastosowano oszczędzającą czas blokadę PushPull.
Dzięki mechanizmowi blokady PushPull, Dr. Metrix jest nową bohaterką firmy HARTING w świecie złączy okrągłych. Kompleksowe rozwiązanie PushPull dla całego spektrum automatyki fabrycznej. Całkowicie zintegrowane rozwiązanie, które eliminuje typowe problemy, z jakimi borykają się użytkownicy automatyki - takie jak długie czasy montażu, ograniczenia przestrzenne i niebezpieczne połączenia. Jej misją jest zapewnienie szybkich i bezpiecznych połączeń w trudnych warunkach przemysłowych. Dzięki złączom M12 PushPull do gniazd pionowych i wpuszczanych spełnia specjalne wymagania producentów urządzeń. Kliknij i działaj!
Producenci złączy przemysłowych robią duże kroki w kierunku beznarzędziowego łączenia PushPull. Ten przeznaczony do zastosowań w złączach okrągłych typ blokady jest już znany z zastosowania w kolejnictwie M12. Firma HARTING od dawna ma ugruntowaną pozycję na rynku dzięki popularnemu rozwiązaniu M12 PushPull i wyznaczyła standard dla sektora transportowego.
HARTING wysyła obecnie Dr. Metrix w teren, aby przezwyciężyć problemy automatyzacji, w tym zbyt długie czasy montażu, niebezpieczne blokady i zapomniane narzędzia montażowe. Jest to rozwiązanie typu M12 PushPull, które można podłączyć zarówno do pionowych gniazd urządzeń, jak i do gniazd wpuszczanych.
A ponieważ ciemną stronę poziomu obiektowego można lepiej pokonać w zespole z silną tarczą, Dr. Metrix nie wyrusza sama. Wspólnie, w duchu partnerstwa, firma HARTING i inni przedstawiciele przemysłu posuwają się naprzód z opracowaniem wspólnego standardu. Ten standard jest tarczą dla naszej bohaterki i gwarancją dla naszych użytkowników. Bezpieczeństwa inwestycji i kompatybilności międzyrynkowej nie zapewnia rozwiązanie własnościowe, ale międzyrynkowy standard. Rozwój systemu M12 PushPull dla wpuszczanych gniazd urządzeń wymagał zupełnie nowego podejścia konstrukcyjnego.
Profil:
Nazwa: Dr. Metrix
Misja: łączenie w zastosowaniach przemysłowych
Supermoce: potrafi wprowadzić funkcje PushPull do każdego standardowego okrągłego interfejsu złącza — umożliwiając w ten sposób szybkie i bezpieczne połączenia dla IIoT.
Wygląd: silna i atrakcyjna, ramiona z wewnętrznymi/zewnętrznymi interfejsami PushPull i zmienną długością ramion do podłączenia dowolnego urządzenia.
Konfiguracja: mobilna drukarka Hyper-3D do implementacji PushPull dla interfejsów podczas podróży przez świat IIoT.
Ruch: zdolność dematerializacji i przemieszczania się pod postacią błysku danych przez Internet.
Kolor: elegancka zieleń z żółcią HARTING.
Inne: dobra przyjaciółka Captaina ixa i Twistera, pomaga obu w implementacji PushPull dla ixa i T1. Miss M8thy podziwia wielką Dr. Metrix i również dąży do celu, jakim jest implementacja M8 jako PushPull.
Cechy takie jak ilość i wymiary odgrywają tutaj ważniejszą rolę niż absolutna odporność na wszelkie możliwe zastosowania na szynie. Wymaga to innego podejścia: być tak dobrym i solidnym, jak to konieczne, a jednocześnie tak przystępnym, jak to tylko możliwe. Kompatybilność wsteczna była również wyraźnie potrzebna użytkownikom, a M12 PushPull oczywiście spełnia ten wymóg również w przypadku interfejsów wpuszczanych. Rezultatem jest rozwiązanie zgodne z normą IEC 61076-2-010, które oferuje użytkownikom automatyki fabrycznej kompleksowy system złączy M12 z prostą i oszczędzającą czas blokadą PushPull.