Prodotti & Soluzioni

Connettori Ethernet M8: la forza della miniaturizzazione

Il primo connettore M8 con codifica D al mondo per fast Ethernet da 100 Mbit/s: dal cloud fino al più piccole dei sensori.

Fast Ethernet in versione slim: il nostro piccolo gigante Miss M8ty

M8 è un connettore comunemente usato sul campo, sebbene fino ad oggi sia utilizzato solamente per la trasmissione di segnali. Il nuovo M8 con codifica D ha una robusta custodia in metallo e una schermatura continua che gli consente di fornire agli apparecchi terminali fast Ethernet a 100 Mbit/s.

Per non occupare ulteriore spazio con interfacce di alimentazione, il connettore M8 può supportare, in codifica D, un PoE e fornire contemporaneamente dati e alimentazione alle apparecchiature sul campo.

Sui circuiti stampati lo zoccolo M8 è meno ingombrante del 30% rispetto alle precedenti soluzioni M12. Miss M8ty è compatibile con il protocollo standard Ethernet IEEE 802.3 ed è normalizzato in conformità alla PAS IEC 61076-2-114. Per questo motivo può essere impiegato in infrastrutture attive e passive già esistenti ed offre la sicurezza di investimento che il cliente desidera.

La forza della miniaturizzazione.

Panoramica dei vantaggi

 

30% più piccolo dei comuni connettori M12.
Fast Ethernet 100 Mbit/s cat. 5 a norma IEEE 802.3.
Progettazione robusta per grado di protezione IP67.
Soluzione schermata.
Compatibile con l'utilizzo di PoE.
Supporta PROFINET.

Qui troverete il flyer e altri articoli commerciali relativi all'M8 con codifica D:

Informazioni di prodotto relative all'M8 con codifica D: la soluzione ideale è un PCB con M8 a codifica D