Products & Solutions
이더넷 커넥터 M8: 소형화의 힘
클라우드에서 임의의 센서에 이르기까지 100 Mbit/s 고속 이더넷을 위한 세계 최초의 M8 D-코드 커넥터
슬림한 실루엣의 고속 이더넷: 당사의 리틀 자이언트 Miss M8ty
M8은 필드 레벨에서 공통 커넥터로 사용되고 있지만, 현재까지는 신호 전송 전용으로 사용되고 있습니다. 새로운 M8 D-코드 커넥터는 연속 차폐 기능을 지닌 내구적인 금속 하우징을 적용한 제품으로, 100 Mbit/s 고속 이더넷을 장치에 공급할 수 있습니다.
추가 전원 인터페이스로 인해 별도의 공간을 차지하지 않기 위해, M8은 D-코드에서 PoE를 사용할 수 있으며 현장 참여기기들에 데이터와 전원을 동시에 공급할 수 있습니다.
회로 기판에서, M8 소켓은 M12 기존 솔루션보다 약 30% 더 작습니다. Miss M8ty는 이더넷 프로토콜 표준 IEEE 802.3을 지원하며 PAS IEC 61076-2-114 규격에 따라 표준화되었습니다. 따라서 기존 액티브 인프라 및 패시브 인프라에서 사용할 수 있으며 귀하에게 필요한 투자 보안을 제공합니다.
소형화의 힘
모든 이점 한눈에 보기
M8 D-코드를 지원하는 플라이어 및 무역 기사를 여기서 확인하십시오: