PNO specificerer HARTING ix Industrial® som den nye PROFINET-grænseflade
Den nye PNO-retningslinje Profinet Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 specificerer ix Industrial®-pasfladen som en ny standard for Ethernet-applikationer. Retningslinjen blev officielt offentliggjort den 29. juni 2021 og giver PROFINET-brugere et pålideligt regelsæt for industriel kabelføring. Takket være ix Industrial® drager PROFINET fordel af en Ethernet-grænseflade, der er betydelig mere kompakt og mere robust end tidligere RJ45-løsninger - en vej til den miniaturiserede fremtid.
Den 29. juni 2021 offentliggjorde PROFINET User Organization (PNO) PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 , et nyt regelsæt for PROFINET-kompatibel kabelføring i industrielt udstyr, systemer og anlæg. ix Industrial®-pasfladen til Ethernet-transmission udgør en vigtig ny komponent i SPC-afsnittet "Specifikke passive komponenter".
Derfor er producenter af PROFINET-kompatible enheder nu i stand til at udvikle mere kompakte enheder på et sikkert og pålideligt grundlag og dermed spare værdifuld installationsplads i kontrolskabet. I betragtning af den 70 % mindre ix Industrial®-enhedsstiksokkel sammenlignet med kendte RJ45-tilslutninger, kan antallet af porte fordobles for samme enhedsstørrelse, eller omvendt kan en enhed designes, der er betydeligt mere kompakt.
Ud over miniaturiseringen og pladsbesparelser, der bliver mere og mere afgørende i fremtiden, tilbyder HARTING ix Industrial®-grænsefladen især en ting til enhedsproducenter og brugere: En højtydende, pålidelig og industriel konnektor, der baner vejen for fremtiden.
Kerneegenskaber:
- 5.000 koblingscyklusser
- Robust metallås
- THR-skjoldkontakter
- 360 graders afskærmning
- Transmission op til 10 Gbit/s
- PoE/PoE+
- 70 % mindre enhedsstiksokkel
Fordele for PROFINET-brugere og -producenter:
- Pålidelig kontakt i tilfælde af stød og vibrationer
- Færre kontaktafbrydelser
- Akustisk feedback under indsættelsessignaler sikrer låsning
- Enkel, praktisk håndtering udelukker utilsigtet løsrivelse
- Nye muligheder for miniaturisering
- Sikker transmission
Afhængigt af applikationen kan brugerne vælge mellem en lige eller en vinklet kabeludgang. Det betyder, at selv trange rum i kontrolskabe ikke vil give problemer. ix Industrial®-grænsefladen, der er tilpasset krævende miljøer, vil også være tilgængelig i IP65/67-beskyttede PushPull-huse fra efteråret.
Producenter af måleteknologi, der er etableret på markeder, understøtter pålideligt ix Industrial®-standarden med en bred vifte af måleteknologier.