PNO identifica HARTING ix Industrial® come nuova interfaccia PROFINET

Le nuove linee guida PNO PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0 definiscono ix Industrial® come nuovo sistema di interconnessione per applicazioni Ethernet. Le linee guida sono state ufficialmente pubblicate il 29 giugno 2021 e forniscono agli utenti PROFINET una serie di regole affidabili per il cablaggio industriale. ix Industrial® consente agli utenti PROFINET di usufruire di un'interfaccia Ethernet che è sensibilmente più compatta e più robusta rispetto alle precedenti soluzioni RJ45: la strada verso il futuro miniaturizzato.

Il 29 giugno 2021, la PROFINET User Organization (PNO) ha pubblicato le linee guida PROFINET Cabling and Interconnection Technology - Guideline for PROFINET Version 5.0, un nuovo set di regole per il cablaggio conforme a PROFINET in apparecchiature, sistemi e stabilimenti industriali. Il lato di inserzione ix Industrial® per la trasmissione Ethernet costituisce un nuovo componente chiave nella sezione SPC "Specific Passive Components". 

Di conseguenza, i produttori di dispositivi conformi a PROFINET sono ora in grado di sviluppare dispositivi più compatti, sicuri ed affidabili e quindi di risparmiare spazio nel quadro di controllo: dato che ix Industrial® risulta essere più piccolo del 70% rispetto ai noti connettori RJ45, il numero di porte può essere raddoppiato senza modificare la dimensione originale del dispositivo, di conseguenza è anche quindi possibile progettare un apparato con dimensioni sensibilmente più compatte.

Oltre alla miniaturizzazione e all'ingombro ridotto che diventeranno sempre più cruciali in futuro, l'interfaccia HARTING ix Industrial® offre ai produttori dei dispositivi e agli utenti una particolarità: un connettore che pone le basi per lo sviluppo di applicazioni future, un connettore ad elevate prestazioni, affidabile e adatto a qualsiasi ambiente industriale.

ix Industrial® - 70% più piccolo nel dispositivo. Certificato secondo la nuova direttiva PROFINET dal 29 giugno 2021.

Proprietà principali:

  • 5.000 cicli di inserzione/disinserzione
  • Blocco metallico robusto
  • Contatti con schermatura THR
  • Schermatura a 360 gradi
  • Trasmissione fino a 10 Gbit/s
  • PoE / PoE+
  • 70% più piccolo nella presa del dispositivo

Vantaggi per gli utenti e i produttori PROFINET:

  • Contatto affidabile in caso di urti e vibrazioni
  • Minor numero di interruzioni di contatto
  • Un feedback acustico durante l'inserzione segnala un aggancio sicuro
  • La gestione semplice e dedicata esclude lo sgancio accidentale
  • Nuove opzioni di miniaturizzazione
  • Trasmissione sicura

A seconda dell'applicazione, gli utenti possono optare tra un'uscita cavo diritta o angolare. Ciò significa che anche gli spazi ristretti nei quadri di controllo non costituiranno alcun problema. Al fine di soddisfare gli ambienti sofisticati, l'interfaccia ix Industrial® sarà disponibile da autunno anche nelle custodie PushPull con grado di protezione IP65/67.

Lo standard ix Industrial® viene in aiuto ai principali produttori di apparati elettronici.