As soluções de cabeamento pré-confeccionadas aceleram as instalações
Rápido, simples e seguro
Impulsionada pelo comércio on-line, pelo gerenciamento descentralizado do estoque e pela mudança das expectativas em relação à disponibilidade dos produtos, a necessidade de novos centros de armazenamento e distribuição também está se desenvolvendo continuamente. A otimização do tempo de construção e a redução do esforço de instalação também contribuem significativamente para o início bem sucedido de um centro logístico.
A tecnologia de transportadores modulares permite otimizar os tempos de instalação, oferecendo a flexibilidade necessária para mudanças no projeto mesmo após o comissionamento. A ampliação do centro logístico e a expansão dos sistemas de transporte não requer uma reconstrução fundamental da infraestrutura.
O avanço da digitalização e da modularização tem como consequência uma tendência cada vez mais forte para a tecnologia de acionamento descentralizado. Os conceitos de acionamento descentralizado oferecem inúmeras vantagens, particularmente em instalações expansivas e em sistemas modulares ou mesmo móveis. O comissionamento rápido e fácil também desempenha um papel decisivo. As estratégias de cabeamento modular para a conexão de dispositivos à eletricidade, ao fornecimento de dados e sinais são o complemento ideal.
O comissionamento inicial é mais fácil
O comissionamento inicial é consideravelmente simplificado quando se utilizam cabos pré-confeccionados de acordo com as exigências do cliente, configurados de modo ideal para a tecnologia de transportadores modulares e adaptados às condições ambientes. Os dispositivos em si ou os fabricantes de mecanismos de acionamentos que você utiliza não são relevantes. No final do dia, a única coisa que conta durante o comissionamento é que os plugues corretos combinam entre si e os cabos têm o comprimento adequado. Rápido, simples e seguro.
O conector Han-Compact® é utilizado quase como padrão para os campos de fornecimento e distribuição de energia. Ele é usado tanto como uma variante de CEM com bases metálicas e cabos blindados, quanto como uma versão robusta de plástico. Dependendo da aplicação, os comprovados conectores Han® em vários tamanhos e diferentes seções transversais de condutores podem ser usados para cabeamento de motores. O uso de cabos pré-confeccionados permite aos fabricantes de tecnologia de transportadores modulares a construção mecânica completa, bem como os testes elétricos, antes do comissionamento no campo.
O tópico não se limita ao projeto de cabeamento HARTING para sensores e atuadores. Aqui, os clientes podem se apoiar em um amplo portfólio de cabos M8 ou M12 pré-confeccionados em várias codificações e configurações.