사전 조립식 케이블링 솔루션으로 빠른 설치
빠르고 간단하며 안전합니다.
온라인 상거래, 분산방식 재고 관리 및 제품 가용성 관련 예측 변화에 따라, 새로운 보관 및 물류 센터의 필요성도 지속적으로 증가하고 있습니다. 구축 시간을 최적화하고 설치 노력을 줄이는 것도 물류 센터의 성공적인 시작에 꼭 필요한 요소입니다.
모듈식 컨베이어 기술 사용으로 커미셔닝 후에도 유연하게 프로젝트 변경이 가능하여 설치 시간을 최적화할 수 있습니다. 물류센터를 확대하고 컨베이어 시스템을 확충하기 위해서는 근본적인 기반시설 재구축이 필요하지 않습니다.
심화된 디지털화 및 모듈화는 분산 드라이브 기술을 지향하는 더 강력한 트렌드를 가져왔습니다. 분산 드라이브 개념은 특히 확장 시설은 물론, 모듈형 시스템 또는 심지어 모바일 시스템도 많은 이점을 제공합니다. 빠르고 손쉬운 커미셔닝도 여기에 결정적인 역할을 합니다. 장치에 전력, 데이터 및 신호를 전달하는 데에는 모듈식 케이블링 전략이 이상적인 보완책입니다.
초기 시운전이 더 쉬워집니다
초기 시운전은 다음과 같은 경우 매우 단순해 집니다. 고객 요건에 맞추어 사전 조립되고, 모듈식 컨베이어 기술을 고려하여 최적으로 구성되었을 뿐 아니라, 주변 조건에 적합하도록 조정된 케이블을 사용할 경우가 그렇습니다. 실제로 사용 중인 장치 또는 드라이브 제조업체가 어딘지는 중요하지 않습니다. 결국 시운전 중에 고려하게 되는 단 한가지는 서로 정확하게 잘 맞는 플러그가 사용되었는지, 케이블 길이가 적당한지 입니다. 빠르고 간단하며 안전합니다.
Han-Compact® 커넥터는 거의 전원 공급 및 배전 분야 표준으로 사용됩니다. 금속 하우징과 차폐 케이블이 장착된 EMC 버전 제품과 견고한 플라스틱 버전 제품으로 사용됩니다. 용도에 따라 다양한 사이즈 및 상이한 도체 단면적으로 제작된 검증된 Han® 커넥터를 모터 케이블링에 사용할 수 있습니다. 사전 조립 케이블을 사용하면 모듈식 컨베이어 테크놀로지 제조업체는 현장에서 커미셔닝 전에 일체의 기계적 설치 뿐 아니라 전기 테스트도 수행할 수 있습니다.
이 주제는 센서와 액추에이터를 위한 HARTING 케이블링 설계에만 국한되지 않습니다. 이 경우, 고객은 다양한 코딩 및 구성에서 폭넓은 사전 조립식 M8 또는 M12 케이블 제품군이 필요하게 될 것입니다.