Las soluciones de cableado premontado aceleran las instalaciones
Rápido, sencillo y seguro
Impulsada por el comercio en línea, la gestión descentralizada de los inventarios y la evolución de las expectativas en cuanto a la disponibilidad de los productos, la necesidad de nuevos centros de almacenamiento y distribución también se desarrolla continuamente. La optimización del tiempo de construcción y la reducción del esfuerzo de instalación también contribuyen significativamente al éxito de la puesta en marcha de un centro logístico.
La tecnología de transporte modular permite optimizar los tiempos de instalación, ofreciendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para los cambios del proyecto, incluso después de la puesta en marcha. La ampliación del centro logístico y la expansión de los sistemas de transporte no requiere una reconstrucción fundamental de la infraestructura.
El avance de la digitalización y la modularización fomenta una tendencia cada vez más orientada hacia la tecnología de accionamiento descentralizada. Los conceptos de accionamiento descentralizados ofrecen numerosas ventajas, en particular en las instalaciones en expansión y en los sistemas modulares o incluso móviles. La puesta en marcha rápida y sencilla también desempeña un papel decisivo. Las estrategias de cableado modular para conectar los dispositivos a las fuentes de potencia, datos y señales son el complemento ideal.
La puesta en marcha inicial es más sencilla
La puesta en marcha inicial se simplifica considerablemente cuando se utilizan cables premontados según los requisitos del cliente, configurados de forma óptima para la tecnología de transportadores modulares y adaptados a las condiciones ambientales. Los fabricantes de dispositivos o accionamientos que utilice no son relevantes. En último término, lo único que cuenta durante la puesta en marcha es que las clavijas correctas coincidan entre sí y que los cables tengan la longitud adecuada. Rápido, sencillo y seguro.
El conector Han-Compact® se utiliza prácticamente como una norma en el ámbito del suministro y la distribución de potencia. Se utiliza tanto como una variante EMC con bases metálicas y cables blindados, como una versión robusta de plástico. En función de la aplicación, los reconocidos conectores Han®, que están disponibles en diversos tamaños y diferentes secciones de cable, pueden utilizarse para el cableado del motor. El uso de cables premontados permite a los fabricantes de tecnología de transportadores modulares llevar a cabo la construcción mecánica completa, así como las pruebas eléctricas, antes de la puesta en servicio en campo.
La cuestión no se limita al diseño del cableado HARTING para sensores y actuadores. En este contexto, los clientes pueden recurrir a una amplia cartera de cables M8 o M12 con diversas codificaciones y configuraciones.