組立済みケーブルソリューションで設置を迅速化

迅速、シンプル、安全

eコマース、在庫管理の分散化および製品在庫情報に関する予測の変化に牽引され、新しい保管・流通センターへのニーズも継続的に発展しています。構築時間を最適化し、設置の手間を減らすことも、物流センターの順調な滑り出しに大きく貢献します。

物流センターのモジュラー式コンベア技術:ハーティング欧州物流センター

モジュラー式コンベア技術は、設置時間を最適化し、試運転後もプロジェクトの変更に必要な柔軟性を提供します。物流センターの増床時、コンベアシステムの拡張時に、根本的なインフラの再構築は必要ありません。

デジタル化とモジュラー化の前進により、分散駆動技術への流れが益々強まっています。分散型駆動のコンセプトは、とりわけ広大な施設やモジュラー式システムに、そしてモバイルシステムにも、多くの利点をもたらします。迅速で簡単な試運転も決定的な役割を果たします。モジュラー式配線法は、駆動装置を電力、データ、信号供給とつなぐ理想的な補完策です。

初期稼働をより簡単に

顧客の要件に合わせて事前に組み立てられ、モジュラー式コンベア技術用に最適に構成され、周囲条件に適合されたケーブルを使用すると、初期稼働は大幅に簡易化されます。実際に使用しているデバイスやドライブのメーカーは関係ありません。試運転中、最終的に重要なことは、正しくプラグを組み合わせケーブルを適切な長さにすることだけです。迅速、シンプル、安全です。

Han-Compact® コネクタは、電力供給と配電の分野でほぼ標準的に使用されています。金属ハウジングとシールドケーブルを備えるEMCタイプ、および堅牢なプラスチックタイプが使用されています。実績のあるHan® コネクタには、様々なサイズと導体断面積が揃っており、用途に合わせてモーターの配線に使用できます。組立済みのケーブルを使用すると、モジュラー式コンベア技術メーカーは現場で試運転を行う前に、完全な機械的構成と電気的テストを実行することができます。

Han® コネクタ付き組立済みモーターケーブル
Han-Compact® 付き組立済みケーブル

これはハーティングのセンサーおよびアクチュエーター用ケーブル設計だけではありません。様々なコーディングと構成を揃えた、幅広い組立て済みM8、M12ケーブル製品群をご利用いただけます。

M12ケーブル付きセンサーアクチュエーターボックス
M8、M12 システムケーブル