Voorgemonteerde kabeloplossingen bespoedigen de installatie
Snel, eenvoudig en veilig
Gedreven door online commercie, een gedecentraliseerd voorraadbeheer en gewijzigde verwachtingen met betrekking tot de beschikbaarheid van producten is ook de noodzaak voor nieuwe opslag en distributiecentra continu in ontwikkeling. Het optimaliseren van de constructietijd en het reduceren van de installatiebelasting draagt ook aanzienlijk bij aan de succesvolle start van een logistiek centrum.
De modulaire transporttechnologie maakt het mogelijk om de installatietijden te optimaliseren, terwijl voldoende flexibiliteit wordt geboden voor projectveranderingen; zelfs na de inbedrijfstelling. Het vergroten van het logistiek centrum en het uitbreiden van de transportsystemen vereisen geen fundamentele hervorming van de infrastructuur.
Een geavanceerde digitalisering en modularisering resulteert in een steeds sterker wordende trend in de richting van gedecentraliseerde aandrijftechnologie. Gedecentraliseerde aandrijfconcepten bieden vele voordelen, met name in uitgebreide inrichtingen en modulaire of zelfs mobiele systemen. Een snelle, gemakkelijke inbedrijfstelling speelt ook een rol van doorslaggevend belang. Modulaire kabelstrategieën voor het aansluiten van apparaten op voedings-, data- en signaalbronnen zijn de ideale aanvulling.
Eerste inbedrijfstelling is gemakkelijker
De eerste inbedrijfstelling wordt aanzienlijk vereenvoudigd, wanneer u kabels gebruikt die vooraf zijn gemonteerd overeenkomstig de eisen van de klant, optimaal zijn geconfigureerd voor modulaire transporttechnologie en zijn aangepast aan de omgevingsomstandigheden. De fabrikanten van de actuele apparaten of aandrijvingen die u gebruikt, zijn niet relevant. Aan het eind van de dag is het enige wat telt tijdens de inbedrijfstelling dat de correcte stekkers op elkaar passen en de kabels de juiste lengte hebben. Snel, eenvoudig en veilig.
De Han-Compact®-connector wordt bijna als standaard gebruikt voor de sectoren voeding en verdeling. Deze wordt gebruikt als een EMC-variant met metalen behuizingen en afgeschermde kabels en als een robuuste kunststof versie. Afhankelijk van de toepassing kunnen de beproefde Han®-connectoren in verschillende afmetingen en verschillende dwarsdoorsneden van de geleider worden gebruikt voor motorbekabeling. Het gebruik van voorgemonteerde kabels biedt fabrikanten van modulaire transporttechnologie de mogelijkheid om de complete mechanische constructie uit te voeren en elektrisch te testen vóór de inbedrijfstelling in het veld.
Het thema is niet beperkt tot het ontwerp van de bekabeling van HARTING voor sensoren en actuatoren. Klanten kunnen hier terugvallen op een breed assortiment van voorgemonteerde M8- of M12-kabels in diverse coderingen en configuraties.