Vorkonfektionierte Verkabelungslösungen reduzieren die Installationszeiten
Schnell, unkompliziert und sicher
Getrieben vom Online-Handel, der dezentralen Bestandsführung und der veränderten Erwartungshaltung zur Verfügbarkeit von Produkten entwickelt sich auch der Bedarf an neuen Lager- und Verteilzentren kontinuierlich. Auch die Optimierung der Bauzeit und Reduzierung des Installationsaufwand tragen wesentlich zum erfolgreichen Start eines Logistikzentrums bei.
Mit modular aufgebauter Fördertechnik lassen sich zum einen die Installationszeiten optimieren und bieten zum anderen bei Projektänderungen die notwendige Flexibilität auch nach der Inbetriebnahme. Eine Vergrößerung des Logistikzentrums und Erweiterung der Förderanlagen erfordert keinen grundsätzlichen Neuaufbau der Infrastruktur.
Die voranschreitende Digitalisierung und Modularisierung sorgt dabei für einen immer stärkeren Trend in Richtung dezentraler Antriebstechnik. Besonders bei weitläufigen Anlagen sowie in modularen oder sogar mobilen Systemen, bieten dezentrale Antriebskonzepte zahlreiche Vorteile. Und auch hier spielt die schnelle und einfache Inbetriebnahme eine entscheidende Rolle. Modular aufgebaute Verkabelungskonzepte für die Anbindung der Geräte an Energie, Daten und Signalversorgung bieten die ideale Ergänzung.
Vereinfachung der Inbetriebnahme
Vorgefertigte Kabel nach Kundenwunsch, optimal angepasst auf die modulare Fördertechnik und abgestimmt auf die Umgebungsbedingungen, vereinfachen die Inbetriebnahme erheblich. Dabei ist es völlig unerheblich, welche Geräte oder Antriebshersteller verwendet werden. Am Ende zählt bei der Inbetriebnahme nur, dass die richtigen Stecker zueinander finden und die Länge der Kabel passt. Schnell, unkompliziert und sicher.
Im Bereich der Energiezuleitung und -verteilung kommt vor allem der Han-Compact® Steckverbinder fast schon als Standard zum Einsatz. Dieser wird sowohl als EMV-Variante mit Metallgehäusen und geschirmten Leitungen als auch in robuster Kunststoffausführung verwendet. Bei der Motorverkabelung kommen je nach Anwendungsfall die bewährten Han®-Steckverbinder in diversen Baugrößen und unterschiedlichen Leiterquerschnitten ins Spiel. Die Verwendung von vorkonfektionierten Leitungen ermöglicht den Herstellern modularer Fördertechnik neben dem kompletten mechanischen Aufbau, ebenfalls die elektrische Prüfung vor der Inbetriebnahme im Feld.
Rund wird das Thema nicht nur aufgrund der Bauform mit HARTING-Verkabelungen für Sensoren und Aktoren. Hier können Kunden auf ein breites Portfolio an vorkonfektionierten M8 oder M12-Leitungen in verschiedenen Kodierungen und Konfigurationen zurückgreifen.