Готовые кабельные решения - надежный и простой ввод в эксплуатацию

Быстро, просто и надежно

Онлайн-торговля, децентрализованное управление запасами и меняющиеся ожидания в отношении доступности продукции привели к росту потребности в новых центрах хранения и распределения. Оптимизация времени строительства и сокращение объема установочных работ, также вносят существенный вклад в успешный запуск логистического центра.

Модульные конвейеры в логистическом центре: европейский распределительный центр HARTING

Модульные конвейеры позволяют оптимизировать продолжительность монтажных работ, а также обеспечивают нужную гибкость для внесения изменений в проект даже после его ввода в эксплуатацию. Увеличение логистического центра и расширение конвейерных систем не требуют фундаментальной перестройки инфраструктуры.

Процессы цифровизации и модуляризации усиливают тенденцию к децентрализации приводной техники. Концепции децентрализованной приводной техники имеют множество преимуществ, в особенности на крупных предприятиях и в модульных или даже мобильных системах. Быстрый и простой ввод в эксплуатацию также играет здесь решающую роль. Концепции модульных кабелей для подключения устройств к линиям электропитания, передачи данных и сигналов – прекрасное дополнение к этому.

Простой первичный ввод в эксплуатацию

Первичный ввод в эксплуатацию значительно упрощается благодаря предварительно собранным с учетом требований заказчика кабелям, которые имеют оптимальную конфигурацию для модульных конвейеров и адаптированы к условиям окружающей среды. Фактические устройства или производители эксплуатируемых приводов не имеют значения. В итоге единственное, что важно во время ввода в эксплуатацию – верное сочетание разъемов и достаточная длина кабелей. Быстро, просто и надежно.

Соединитель Han-Compact® является стандартом в области подачи и распределения электроэнергии. Его применяют как в варианте с защитой от ЭМП с металлическими корпусами и экранированными кабелями, так и в прочной пластиковой версии. При подключении двигателя в зависимости от сценария применяют испытанные соединители Han® в различных размерах и с различными сечениями проводника. Применение предварительно собранных кабелей позволяет производителям модульных конвейеров как выполнить полную механическую сборку, так и провести электрические испытания перед вводом в эксплуатацию в полевых условиях.

Предварительно собранный кабель для подключения двигателя с соединителями Han®
Предварительно собранный кабель с Han-Compact®

Наше предложение не ограничивается кабелями HARTING с конструкцией для датчиков и исполнительных устройств. Здесь заказчики могут вернуться к широкому ассортименту предварительно собранных кабелей M8 или M12 с различным кодированием и конфигурацией.

Распределительная коробка для подключения датчиков и исполнительных устройств с кабелями M12
Системные кабели M8 и М12