Продукция и решения
Распределительные коробки
Компактная конструкция. Высокая прочность.
Универсальность. Быстрая установка.
Новые коробки для датчиков и исполнительных элементов HARTING –
решение, выполняющее требования вашей области применения.
Коробки для датчиков и исполнительных элементов HARTING управляют передачей сигналов и сокращают время монтажа, экономя вам время и деньги. Наши коробки для пассивных датчиков и исполнительных элементов состоят из пластикового корпуса, стандартных вставных разъемов M8 и M12 и большого количества вариантов соединителей для магистрального кабеля. Доступен выбор между M23, M12, M16, постоянно подключенным кабелем и магистральным кабелем, который можно собрать на месте. Степень защиты IP67 или IP68 позволяет применять такие коробки в промышленной среде.
В ответ на повышенные требования к кабельному монтажу (из-за высокой плотности датчиков в полевых условиях) новые коробки для датчиков и исполнительных элементов HARTING теперь предоставляют подходящее решение для многих областей применения, включая автоматизацию, робототехнику и обрабатывающие предприятия.
Преимущества для вас:
- Светодиоды для индикации режима работы и состояния
- Быстрое, простое и безопасное подключение кабелей
- Быстрая установка
- Оптимизация обслуживания предприятия
- Индивидуальные решения
- С известным на весь мир качеством HARTING
- Наш ассортимент продукции включает в себя различные решения с коробками для датчиков и исполнительных элементов для множества областей применения.