Products & Solutions

Verdelingsboxen

Compact ontwerp. Zeer robuust.
Veelzijdig gebruik. Snelle installatie.


Nieuwe sensoractuatorboxen van HARTING kunnen een
oplossing bieden die bij uw toepassingseisen past.

De sensoractuatorboxen van HARTING beheren signaaltransmissies en verkorten uw installatietijden – waardoor u zowel tijd als geld bespaart. Onze passieve sensoractuatorboxen bestaan uit kunststoffen, gestandaardiseerde M8- en M12-insteeksleuven en een grote reeks verbindingsopties voor de verbindingskabel. U kunt kiezen tussen M23, M12, M16, een permanent verbonden kabel of een verbindingskabel die ter plaatse kan worden gemonteerd. IP67- of IP68-bescherming maken het mogelijk dat deze voor industriële omgevingen kan worden gebruikt.

Als reactie op meer veeleisende kabelvereisten (door de toenemende compacte sensortechnologie in het veld) bieden de nieuwe sensoractuatorboxen van HARTING een geschikte oplossing voor vele toepassingen: inclusief automatisering, robotica en verwerkingsinstallaties.
 

HARTING-verdelingsboxen met M12-kabelmodules

M8-poorten

  • IP67
  • Aantal poorten: 4 / 6 / 8
  • Aantal polen: 3/4
  • Led: Ja / Nee
  • Verbindingsopties: voorgemonteerde verbindingskabel/M12/M16

                                                                       

M12-poorten

  • IP67
  • Aantal poorten: 4 / 6 / 8
  • Aantal polen: 4 / 5
  • Led: Ja / Nee
  • Verbindingsopties: voorgemonteerde verbindingskabel / M12 / M23 / verbindingskap

 

Op maat gemaakte oplossingen

 Behalve gestandaardiseerde oplossingen bieden wij ook aangepaste varianten aan die precies op maat zijn gemaakt voor uw specifieke vereisten.