Products & Solutions
Fordelingskasser
Kompakt design. Meget robust.
Alsidig brug. Hurtig samling.
HARTINGs nye sensoraktuatorbokse kan levere en
løsning, der passer til jeres applikationskrav.
Sensoraktuatorboksene fra HARTING styrer signaltransmissioner og reduceres jeres samlingstider – hvilket sparer jer både tid og penge. Vores passive sensoraktuatorbokse består af plast, standardiserede M8 og M12 plug-in slots, og en bred vifte af tilslutningsmuligheder til fjernkablet. Man kan vælge mellem M23, M12, M16, et permanent tilsluttet kabel eller et fjernkabel, der kan samles på stedet. IP67- eller IP68-beskyttelse gør det muligt at anvende dem i industrielle miljøer.
Som reaktion på mere krævende kabelføringskrav (på grund af stadigt mere tæt sensorteknologi i marken) er HARTINGs nye sensoraktuatorbokse nu en velegnet løsning til mange applikationer: herunder automatisering, robotteknologi og behandlingsanlæg.
Et overblik over jeres fordele:
- LED til visning af driftstilstand og status
- Kabelføring er hurtig, nem og sikker
- Hurtige samlinger
- Optimeret vedligeholdelse af anlæg
- Skræddersyede løsninger
- I velkendt HARTING-kvalitet
- Vores portefølje omfatter forskellige løsninger med sensoraktuatorbokse til mange applikationer