Dr. Metrix
Rettet die Welt der Rundsteckverbinder
Han-Modular® Flexbox - Die nächste Dimension der Modularität
Modulares Baukastensystem für den Entwurf von Gehäusen, die genau auf die Kunden-Anforderungen zugeschnitten sind.
Ihr Partner für Wagenübergangslösungen
Wagenübergangslösungen basierend auf Kundenanforderungen / Spezifikationen.
Leiterplattensteckverbinder mit Flachbandkabel
Schneidklemm-Steckverbinder, kurz SEK, sind die ideale Lösung für Gerätehersteller, wenn zwei oder mehrere Leiterkarten über größere Abstände miteinander zu verbinden sind. Wo normale Mezzanine oder Mutter- und Tochterkartenanordnungen nicht mehr ausreichen, bietet SEK die zuverlässige Verbindungsmöglichkeit über Flachbandkabel.
D-Sub Leiterplattensteckverbinder
D-Sub Steckverbinder sind seit vielen Jahren eine bewährte Schnittstelle für Daten, Signale und Spannungsversorgung im industriellen Umfeld. Bei HARTING ist D-Sub mehr als nur ein Bussteckverbinder.
MICA CISS INDUSTRIAL IOT KIT
Visualisieren und dokumentieren Sie die Vitalwerte Ihres Maschinenparks. Schnell & einfach installiert und perfekt für den dauerhaften Einsatz in Industrieumgebungen.
Montageautomation
HARTING Applied Technologies ist spezialisiert auf hochpräzise Fertigungstechnik für Montageanwendungen in unterschiedlichsten Branchen.
Han-Eco® - Steckverbinder aus Hochleistungskunststoff
Modularer Steckverbinder, der kaum ins Gewicht fällt. Ideal, wenn Anwendungen leichte und preisoptimierte Lösungen verlangen.
HARTING RJ45-Ethernet-Systemkabel
HARTING bietet ein umfassendes Programm von vorkonfektionierten RJ45-Systemkabeln für die einfache Verbindung von Ethernet-Geräten.
Kabelkonfektionen
Breite Auswahl von standardisierten und kundenspezifischen Kabelkonfektionen.
Modifizierte Produkte
HARTING Standardkomponenten angepasst an kundenspezifische Lösungen.
Neuentwicklungen
Entwurf, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Lösungen basierend auf HARTING Technologien.
Ihr Anschluss für Data, Signal und Power – PushPull Geräteanschlusstechnik
HARTING PushPull Steckverbinder sind die schnellste und einfachste Lösung der Geräteanschlusstechnik im Industrie- und Automatisierungsumfeld. Daten, Signale und Power können per einfachem Aufstecken verbunden und verriegelt werden.
Der neue Han® Konfigurator
Erleben Sie unseren neuen Han® Konfigurator! Profitieren Sie von zahlreichen zusätzlichen Funktionen und einem effizienten Konfigurationsprozess. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie neue Lösungen.
Kabelkonfektionen und Verteilerboxen
Neben Kabelkonfektionen bieten wir Ihnen hier Systemkabel und ein vielfältiges Angebot an Verteilerboxen an.
Kundenspezifische Lösungen
Basierend auf dem kompletten HARTING Connectivity Portfolio entwickeln wir für Ihre individuellen Anforderungen maßgeschneiderte Kabelkonfektionen und verwandeln für Ihr Unternehmen standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.
UHF RFID
Echtzeitinformationen und die Synchronisation von Computerdaten mit realen Prozessen spielen eine kritische Rolle in der Prozessoptimierung. Nur wer Information und Wirklichkeit in Einklang bringt, kann Prozesse optimal steuern und Kosten sparen.
MICA®
Der Verwandlungskünstler für die digitale Transformation Ihres Unternehmens.
Anschlusstechnik für Dezentrale Antriebstechnik
Für Motorstarter, Frequenzumrichter und Getriebemotoren verschiedener Hersteller bietet HARTING geprüfte und zugelassene Steckverbinder-Sets, komplette Anschlusskabel und weitere anwenderfreundliche Verkabelungs-Lösungen.
Werkzeuge
HARTING Werkzeuge bedienen alle wesentlichen Anschlusstechniken und Montageschritte. Das Angebot reicht von einfachen Montagewerkzeugen wie Handzangen bis hin zu automatisierten Maschinen für die Verarbeitung von Kontakten und Steckverbindern.
Interface-Steckverbinder
Interfaces sind die Ein- und Ausgabewege von Informationen eines Gerätes. Bei HARTING bedienen die Interface-Steckverbinder die für Industriegeräte notwendigen Lebensadern Data, Signal und Power.
Leiterplatten-Steckverbinder
Geräte und Applikationen werden stetig kleiner und kompakter. Daher bietet HARTING Lösungen für diverse Größen und Anwendungsfälle in denen es Leiterkarten zu verbinden gilt.
Checkout & Vending-Machines
Kassentische und Verkaufsautomaten für verschiedene Einsatzgebiete. Ob Lebensmitteleinzelhandel, Convenience Store oder Tankstelle. Hier finden Sie vielfältige Lösungen für vielfältige Anwendungsbereiche.
Strommesstechnik
Ob im Transportwesen oder in Industrieapplikationen: Für die präzise Regelung leistungselektronischer Systeme wie z.B. Frequenzumrichter, Traktionsumrichter, USV-Systeme oder Schweißanlagen ist eine schnelle und genaue Stromerfassung notwendig.
Industrie-Steckverbinder Han®
Einfache schnelle Handhabung, Robustheit, möglichst flexibel einsetzbar, langer Lebenszyklus und im Idealfall auch noch werkzeugfrei zu montieren - was auch immer Sie von einem Steckverbinder erwarten: Han® Steckverbinder haben es. Und noch mehr.
Unmanaged Ethernet Switch
Die Netzwerke in modernen Produktionsanlagen werden immer komplexer. Mit den unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie stehen Modelle mit RJ45- und Lichtwellenleiter-Ports für den effizienten Auf- und Ausbau Ihres Ethernet-Netzwerks zur Verfügung.