Products & Solutions
Fördelningsdosor
Kompakt design. Mycket robust.
Mångsidig användning. Snabb installation.
HARTING:s nya fördelningsdosor för givare och ställdon kan tillhandahålla en
lösning som passar dina applikationskrav.
HARTING:s fördelningsdosor för givare och ställdon hanterar signalöverföringar och reducerar dina installationstider – vilket besparar dig både tid och pengar. Våra passiva dosor för givare och ställdon består av M8 och M12 plug-in uttag tillsammans med ett stort utbud av förbindningsalternativ för trunkkabeln. Du kan välja mellan M23, M12, M16, en permanent förbunden kabel eller en trunkkabel som kan installeras på plats. IP67- eller IP68-skydd gör att de kan användas i industrimiljöer.
Som ett svar på allt högre kablagekrav (på grund av ständigt kompaktare givarteknik ute i fält) ger HARTING:s nya dosor för givare och ställdon en lämplig lösning för många applikationer: inklusive automation, robotteknik och processanläggningar.
Överblick över dina fördelar:
- LED för att visa driftsätt och status
- Kablaget utförs snabbt, enkelt och säkert
- Snabba installationer
- Optimerat anläggningsunderhåll
- Kundanpassade lösningar
- I välkänd HARTING-kvalitet
- Vår portfölj innefattar olika lösningar med dosor för givare och ställdon för många applikationer