Termékek és megoldások
Érzékelő/beavatkozó dobozok
Kompakt kialakítás. Rendkívül robusztus.
Sokoldalú felhasználás. Gyors telepítés.
A HARTING új érzékelő/beavatkozó dobozai biztosítják az
alkalmazási igényeinek megfelelő megoldást.
A HARTING érzékelő/beavatkozó dobozai kezelik a jelátvitelt és csökkentik a telepítési időt – ami Önnek idő- és pénzmegtakarítást jelent. Passzív érzékelő/beavatkozó dobozaink műanyag, szabványos M8 és M12 dugaszolható aljzatokat, valamint számtalan csatlakozási lehetőséget tartalmaznak a trönkkábelekhez. Választhat M23, M12, M16, állandóan csatlakoztatott kábel vagy a helyszínen összeszerelhető trönkkábel között. Az IP67- vagy IP68-védelem lehetővé teszi a használatukat ipari környezetekben.
A még szigorúbb (és a terület egyre sűrűbb érzékelőtechnológiájának) kábelezési követelményeire válaszként a HARTING új érzékelő/beavatkozó dobozai megfelelő megoldást biztosítanak számos alkalmazás számára többek között az automatizálás, a robotika és a feldolgozó berendezések területén.
Az előnyök gyors áttekintése:
- LED az üzem- és állapotjelzéshez
- Gyors, egyszerű és biztonságos kábelezés
- Gyors telepítés
- Létesítmény optimalizált karbantartása
- Testreszabott megoldások
- A jól ismert HARTING minőségben
- A portfóliónk számos alkalmazáshoz tartalmaz különféle érzékelő/beavatkozó dobozos megoldásokat