Termineringsteknikker
Push-In terminering udvider det brede HARTING-sortiment
Den nye værktøjsfri termineringsteknik kan reducere samlingstiden med op til 30 % og forbedrer fleksibiliteten i marken.
Ud over den globale megatrend om bæredygtighed tager HARTING også fat på andre udfordringer, som kunderne står overfor, f.eks. demografiske ændringer og den dermed forbundne mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor er vores løsninger altid kendetegnet ved en effektiv plug-&-play-samling, som eliminerer fejl ved at sikre plug-in-sikkerhed ved hjælp af kodning. HARTING tilbyder det største udvalg af termineringsteknikker på markedet. Med Push-In teknologien udvider vi nu denne portefølje.
Op til 30 % mindre samlingstid ved samling i marken
Push-In tilslutningsteknologien er en videreudvikling af burklemmeforbindelsen og udvider porteføljen af Han® industrielle konnektorer med en ekstra felttilslutningsmetode. Fokus er på hurtig og ukompliceret samling af konnektoren med ensartet kvalitet og robusthed. Der fås et bredt udvalgt af indsatser fra Han®-porteføljen, som giver mange løsninger til forskellige kundekrav.
Push-In tilslutningsteknologi giver jer også mulighed for at samle flere ledervarianter. Udvalget spænder fra flertrådede ledere til ledere med ferruler (isolerede/uisolerede) og massive ledere. Udvalget af ledere er så bredt som muligt for at muliggøre brugen af denne fleksible termineringsteknik på tværs af mange forskellige markedssegmenter.
Nem håndtering takket være terminering uden værktøj
Udvidelsen af Han®porteføljen til at omfatte Push-In termineringsteknikken er det perfekte supplement til hurtig og fleksibel arbejdspraksis i marken.
Takket være den værktøjsfri samling er der ikke behov for yderligere trin i forberedelsen af samlingen, hvilket sparer tid, ressourcer og omkostninger.
Det giver også mulighed for nem håndtering af komponenter i begrænsede samlingsområder, f.eks. vedligeholdelsesarbejde på vindmøller. Push-In teknologi er velegnet til områder, hvor der kræves en høj grad af fleksibilitet f.eks. ved udskiftning af værktøj på maskiner. Dette kan gøres enkelt, hurtigt og uden brug af værktøj.
Et overblik over jeres fordele:
- Op til 30 % mindre samlingstid med direkte indføring af lederen i kontaktkammeret
- Nem håndtering takket være terminering uden værktøj
- Omkostningsbesparelser sammenlignet med alternative termineringsteknikker
- Maksimal fleksibilitet - velegnet til ferruler, kabler med flere tråde og massive ledere
- Kompatibel med identiske produkter med andre termineringsteknikker