Tilslutningsteknologi

De mest almindelige termineringsteknikker kan samles i Han®-konnektorerne. Specielle indsatser og kontakter kan leveres, så de passer til de særlige teknikker til ledningsterminering. Valget af den rette termineringsteknik afhænger hovedsageligt af kabeltypen, kabeltværsnittet samt antallet og typen af kontakter. Desuden giver alle termineringstyper forskellige fordele for forskellige produktionsforhold.

 

Erleben Sie die neue Push-In Anschlusstechnik live auf der Hannover Messe 2023

Crimpterminering

Crimpterminering
  • Ideel til færdigsamling af konnektorer i store mængder på grund af dens egnethed til hurtig ledningsføring
  • Ved hjælp af egnet krympeværktøj kan der opnås en ensartet krympekvalitet med fremragende korrosionsbestandighed, der næsten kan sammenlignes med koldsvejsning
  • På grund af den høje kontakttæthed er der kun behov for meget lidt plads

Instruktionsvideoer

How-to-Video: Crimp termination technology

Skruetermineringsteknik

  • Enkel og intuitiv at betjene
  • Kan samles på stedet uden specialværktøj
  • Skrueterminering med ledningsbeskyttelse, også til flertrådede ledninger
Skruetermineringsteknik

Instruktionsvideoer

How-to-Video: Screw termination technology

Han-Quick Lock®

Han-Quick Lock®-termineringsteknik
  • Kombinerer pålideligheden og nem håndtering af fjedertermineringsteknikken med det minimale pladsbehov for krympekontakter
  • Kan samles på stedet uden specialværktøj
  • Flertrådede ledninger kan hurtigt termineres

Instruktionsvideoer

How-to-Video: Han-Quick Lock®

Aksial skrueterminering

  • Kombinerer den enkle håndtering af skruetermineringsteknikken med det minimale pladsbehov til krympekontakter
  • Kan samles på stedet uden specialværktøj
  • Velegnet til fint flertrådede ledninger med store tværsnit
Aksial skrueterminering

Instruktionsvideoer

How-to-Video: Axial screw termination technology

Terminering af burklemme

Terminering af burklemme
  • Enkel og praktisk håndtering uden specialværktøj
  • Til massive og flertrådede ledninger fra 0,14 til 2,5 mm²; Højere fastspændingskræfter med stigende ledertværsnit
  • Fremragende funktionel sikkerhed: Ledningstilslutningen er modstandsdygtig over for vibrationer/stød og har et konstant lavt spændingsfald

Instruktionsvideoer

How-to-Video: Cage-clamp termination technology

Han® ES Press

  • Værktøjsfri hurtig teknologi til hurtig terminering
  • Integrerede plug-in jumpere
  • Reducerer samlingstiden med op til 50 %
Han® ES Press hurtig termineringsteknologi

Instruktionsvideoer

HARTING Han® ES Press - Assembly instruction

IDC-termineringsteknik

IDC-termineringsteknik
  • Hurtig og nem at tilslutte uden lodning, skruning eller afisolering (LSA-teknologi)
  • Velegnet til massive ledninger, især dem med små tværsnit

Yderligere oplysninger