Technologie de raccordement

Les techniques de raccordement les plus courantes peuvent être mises en œuvre dans les connecteurs Han®. Des inserts et des contacts spéciaux sont proposés pour s'adapter aux techniques spécifiques de raccordement des câbles. Le choix de la technique de raccordement la mieux adaptée dépend essentiellement du type de câble, de la section de câble ainsi que du nombre et du type de contacts. En outre, tous les types de raccordement offrent différents avantages pour des différentes conditions de production variées.

 

Raccordement à Sertir

Raccordement à Sertir
  • Idéal pour le pré-assemblage de connecteurs en grandes quantités en raison de son aptitude à un câblage rapide
  • En utilisant des pinces à sertir adaptées, il est possible d'atteindre une qualité de sertissage uniforme avec d'excellentes propriétés de résistance à la corrosion, comparables au soudage à froid
  • Faible encombrement grâce à une densité de contact élevée

Tutoriels vidéos

Technique de raccordement à vis

  • Simple et intuitif à manipuler
  • Peut s'installer sur site sans aucun outillage spécial
  • Raccordement à vis avec lame de protection du fil, à utiliser également pour les fils toronnés
Technique de raccordement à vis

Tutoriels vidéos

Han-Quick Lock®

Technique de raccordement Han-Quick Lock®
  • Associe la fiabilité et la facilité de manipulation de de la technique de raccordement à ressort à un encombrement minimal des contacts à sertir
  • Peut s'installer sur site sans aucun outillage spécial
  • Les fils toronnés peuvent se raccorder rapidement

Tutoriels vidéos

Raccordement à vis axiale

  • Combine la simplicité de manipulation de la technique de raccordement à vis à un encombrement minimal des contacts à sertir
  • Peut s'installer sur site sans aucun outillage spécial
  • Adapté aux fils toronnés de faible diamètre jusqu'aux sections de conducteurs importantes
Raccordement à vis axiale

Tutoriels vidéos

Raccordement à lame de pression

Raccordement à lame de pression
  • Manipulation simple et pratique sans aucun outillage spécial
  • Pour câbles rigides et toronnés de 0,14 à 2,5 mm² ; la force de serrage augmentant avec la section du conducteur
  • Excellente sécurité de fonctionnement : la connexion est résistante aux vibrations/chocs et possède une chute de tension uniformément faible

Tutoriels vidéos

Han® ES Press

  • Technique de raccordement rapide sans outils
  • Cavaliers enfichables intégrés
  • Réduction du temps nécessaire à l'installation pouvant aller jusqu'à 50 %
Technique de raccordement rapide Han® ES Press

Tutoriels vidéos

Technique de raccordement IDC

Technique de raccordement IDC
  • Rapide et facile à connecter, sans soudage, vissage ou dénudage (technique autodénudante)
  • Adapté aux fils rigides, notamment à ceux de faibles sections

Informations supplémentaires