Förbindningsteknik

De vanligaste förbindningsteknologierna kan installeras i Han®-kontaktdonen. Specialinsatser och -kontakter finns att tillgå för att passa specialteknologier för ledarterminering. Att välja rätt termineringsteknik beror huvudsakligen på kabeltypen, kabelns tvärsnitt samt antalet och typer av kontakter. Dessutom har alla termineringssätt olika fördelar för olika tillverkningsförhållanden.

 

Erleben Sie die neue Push-In Anschlusstechnik live auf der Hannover Messe 2023

Krimperminering

Krimpterminering
  • Perfekt för förinstallation av kontaktdon i stora kvantiteter tack vare att den är anpassad till snabbt kablage
  • Då lämpliga krimpverktyg används åstadkoms en konsekvent krimpkvalitet med utmärkta egenskaper för korrosionsbeständighet, nästan jämförbart med kallsvetsning
  • Tack vare den höga kontaktdensiteten behövs bara lite utrymme

How-to-videor

How-to-Video: Crimp termination technology

Skruvförbindningsteknik

  • Enkel och intuitiv att hantera
  • Kan installeras på plats utan specialverktyg
  • Skruvförbindning med ledarskydd, används även för flertrådiga ledare
Skruvförbindningsteknik

How-to-videor

How-to-Video: Screw termination technology

Han-Quick Lock®

Han-Quick Lock® förbindningsteknik
  • Förenar tillförlitligheten och användarvänligheten hos fjäderförbindningstekniken med de minimala utrymmesbehoven hos krimpkontakter
  • Kan installeras på plats utan specialverktyg
  • Det går snabbt att förbinda flertrådiga ledare

How-to-videor

How-to-Video: Han-Quick Lock®

Axialskruvsförbindning

  • Förenar användarvänligheten hos skruvförbindningstekniken med krimpkontakternas minimala utrymmesbehov
  • Kan installeras på plats utan specialverktyg
  • Lämplig för fintrådiga ledare med stora ledarareor
Axialskruvsförbindning

How-to-videor

How-to-Video: Axial screw termination technology

Burklämsförbindning

Burklämsförbindning
  • Enkel och smidig hantering utan specialverktyg
  • För solida och tvinnade ledare från 0,14 till 2,5 mm², högre klämkrafter med ökande ledarareor
  • Utmärkt funktionssäkerhet: Trådförbindningen är resistent mot vibrationer/stötar och har konsekvent lågt spänningsfall

How-to-videor

How-to-Video: Cage-clamp termination technology

Han® ES Press

  • Verktygsfri snabb förbindningsteknik
  • Integrerade plug-in-bryggor
  • Reducera installationstiden med upp till 50 %
Han® ES Press snabb termineringsteknik

How-to-videor

HARTING Han® ES Press - Assembly instruction

IDC förbindningsteknik

IDC förbindningsteknik
  • Snabb och enkel att förbinda utan lödning, skruvande eller skalning (LSA-teknik)
  • Passar för solida ledare, särskilt sådana med små ledarareor

Mer information