Tecnologia de conexão
As técnicas de terminação mais comuns podem ser reunidas nos conectores Han®. Há disponíbilidade de insertos e contatos especiais para combinar com as técnicas de terminação de fios específicas. A escolha da técnica de terminação certa depende principalmente do tipo de cabo, da seção transversal do cabo, bem como do número e do tipo de contatos. Além disso, cada tipo de terminação oferece diversas vantagens para diferentes condições de produção.
Terminação crimpada
- Ideal para a pré-montagem de conectores em grandes quantidades, devido à sua adequação à fiação rápida
- Utilizando as ferramentas de crimpagem adequadas pode ser obtida uma qualidade de crimpagem congruente, com excelentes propriedades de resistência à corrosão, quase comparável à solda branda
- Devido à alta densidade de contatos somente é necessário muito pouco espaço
Vídeos tutoriais
Técnica de terminação parafusada
Vídeos tutoriais
Han-Quick Lock®
Vídeos tutoriais
Terminação de parafuso axial
Vídeos tutoriais
Terminação de borne à mola
- Manuseio simples e conveniente, sem qualquer ferramenta especial
- Para fios rígidos e flexíveis de 0,14 a 2,5 mm²; maiores forças de aperto segundo o aumento da seção transversal do condutor
- Excelente segurança funcional: a conexão do fio é resistente à vibração/choque e tem uma queda de tensão permanentemente baixa