Technologie przyłączeniowe
Złącza Han® umożliwiają stosowanie najpopularniejszych technik przyłączeniowych. Dostępne są specjalne wkłady i kontakty, zgodne z określonymi technikami przyłączenia przewodów. Wybór odpowiedniej techniki przyłączenia zależy głównie od typu przewodu, jego przekroju oraz liczby i typu kontaktów. Dodatkowo każdy z typów połączeń wiąże się z określonymi zaletami i wadami dla różnych warunków produkcji.
Erleben Sie die neue Push-In Anschlusstechnik live auf der Hannover Messe 2023
- Idealne do wstępnego montażu złączy w dużych ilościach dzięki przystosowaniu do szybkiego okablowania
- Korzystając z odpowiednich zaciskarek można uzyskać stałą jakość zacisków z doskonałymi parametrami antykorozyjnymi, niemal porównywalną ze zgrzewaniem na zimno
- Duże upakowanie kontaktów znacznie ogranicza wymagane miejsce
- Proste i intuicyjne w działaniu
- Możliwość instalacji na miejscu bez specjalnych narzędzi
- Przyłączenie śrubowe z ochroną przewodu, możliwość stosowania również do przewodów standardowych
Technika przyłączenia śrubowego
Technika przyłączenia Han-Quick Lock®
- Łączy niezawodność i prostą obsługę przyłączenia sprężynowego z wymaganiem minimalnej przestrzeni jak w przypadku kontaktów zaciskanych
- Możliwość instalacji na miejscu bez specjalnych narzędzi
- Pozwala na szybkie przyłączanie standardowych przewodów
- Łączy łatwość przyłączenia śrubowego z wymaganiem minimalnej przestrzeni jak w przypadku kontaktów zaciskanych
- Możliwość instalacji na miejscu bez specjalnych narzędzi
- Możliwość stosowania do przewodów drobno plecionych o dużych przekrojach
- Prosta i wygodna obsługa bez specjalnych narzędzi
- Do przewodów typu drut i linka o przekrojach od 0,14 do 2,5 mm²; większa siła przyłączenia wraz ze wzrostem przekroju przewodu
- Doskonałe bezpieczeństwo funkcjonalne: połączenia są odporne na drgania/uderzenia i stale niskie spadki napięcia
- Błyskawiczne przyłączenie beznarzędziowe
- Zintegrowane zworki/mostki
- Skrócenie czasu instalacji nawet do 50%
Technologia błyskawicznego przyłączenia Han® ES Press
- Szybkie i łatwe przyłączenie bez konieczności lutowania, przykręcania lub zdejmowania izolacji (technologia LSA)
- Można stosować z przewodami jednożyłowymi, szczególnie o małym przekroju