Verbindingstechnologie

De meest gebruikelijke klemtechnieken kunnen in de Han®-connectoren worden geassembleerd. Speciale insteekstukken en contacten zijn verkrijgbaar om bij de betreffende draadklemmen te passen. De keuze van de juiste klemtechniek is hoofdzakelijk afhankelijk van het type kabel, de dwarsdoorsnede van de kabel, evenals het aantal en het type contacten. Daarnaast bieden alle klemtypen verschillende voordelen voor verschillende productieomstandigheden.

 

Erleben Sie die neue Push-In Anschlusstechnik live auf der Hannover Messe 2023

Krimpaansluiting

Krimpaansluiting
  • Ideaal voor de voorassemblage van connectoren in grote aantallen dankzij zijn geschiktheid voor snelle bedrading
  • Met gebruik van de juiste krimpgereedschappen kan een consistente krimpkwaliteit met uitstekende corrosiebestendige eigenschappen worden bereikt, die bijna vergelijkbaar zijn met koudlassen
  • Dankzij de hoge contactdichtheid is er slechts zeer weinig ruimte vereist

Instructievideo's

How-to-Video: Crimp termination technology

Schroefafsluittechniek

  • Eenvoudige en intuïtieve bediening
  • Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen
  • Schroefafsluiting met draadbescherming kan ook worden gebruikt voor getwijnde draden
Schroefafsluittechniek

Instructievideo's

How-to-Video: Screw termination technology

Han-Quick Lock®

Han-Quick Lock®-afsluittechniek
  • Combineert de betrouwbaarheid en gemakkelijke afhandeling van de veerafsluittechniek met de minimale ruimtevereisten van krimpcontacten
  • Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen
  • Getwijnde draden kunnen snel worden afgesloten

Instructievideo's

How-to-Video: Han-Quick Lock®

Axiale schroefafsluiting

  • Combineert de eenvoudige afhandeling van de schroefafsluittechniek met de minimale ruimtevereisten van krimpcontacten
  • Kan ter plaatse worden geïnstalleerd zonder speciale gereedschappen
  • Geschikt voor fijn-getwijnde draden met grote dwarsdoorsneden
Axiale schroefafsluiting

Instructievideo's

How-to-Video: Axial screw termination technology

Kooiklemafsluiting

Kooiklemafsluiting
  • Eenvoudige en gemakkelijke afhandeling zonder speciale gereedschappen
  • Voor massieve en getwijnde draden van 0,14 tot 2,5 mm²; hogere klemkrachten met grotere geleiderdwarsdoorsneden
  • Uitstekende functionele veiligheid: de draadverbinding is trillings- en schokbestendig en heeft een consequent lage spanningsval

Instructievideo's

How-to-Video: Cage-clamp termination technology

Han® ES Press

  • Snelle afsluittechnologie zonder gereedschap
  • Geïntegreerde plug-in-jumpers
  • Installatieduur met 50% verkorten
Han® ES Press-snelaansluittechnologie

Instructievideo's

HARTING Han® ES Press - Assembly instruction

IDC-afsluittechniek

IDC-afsluittechniek
  • Snel en gemakkelijk te verbinden, zonder solderen, schroeven of strippen (LSA-technologie)
  • Geschikt voor massieve draden, met name met kleine dwarsdoorsneden

Meer informatie